• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie 2, tipo N 236

Punta a gambo dritto, serie 2, tipo N 236
  • Sconto volumi elevati

Versatile (Feature 2) long drill for general applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0236-002.700
0236-002.800
0236-002.900
0236-003.000
0236-003.100
0236-003.170
0236-003.200
0236-003.300
0236-003.500
0236-003.600
0236-003.800
0236-004.000
0236-004.100
0236-004.200
0236-004.500
0236-004.760
0236-004.800
0236-004.900
0236-005.000
0236-005.200
0236-005.500
0236-005.800
0236-005.900
0236-006.000
0236-006.200
0236-006.350
0236-006.500
0236-006.700
0236-006.800
0236-007.000
0236-007.500
0236-007.800
0236-007.940
0236-008.000
0236-008.100
0236-008.500
0236-008.700
0236-008.730
0236-008.800
0236-009.000
0236-009.500
0236-009.800
0236-010.000
0236-010.200
0236-010.500
0236-011.000
0236-011.500
0236-011.750
0236-012.000
0236-013.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

39.86 €

6 giorni 2.7130190DIN1869h8Homogenizer

49.37 €

6 giorni 2.8130190DIN1869h8Homogenizer

49.99 €

6 giorni 2.9130190DIN1869h8Homogenizer

32.71 €

6 giorni 3130190DIN1869h8Homogenizer

41.01 €

6 giorni 3.1135200DIN1869h8Homogenizer

42.23 €

6 giorni 3.17135200DIN1869h8Homogenizer

43.62 €

6 giorni 3.2135200DIN1869h8Homogenizer

49.37 €

6 giorni 3.3135200DIN1869h8Homogenizer

33.41 €

6 giorni 3.5145210DIN1869h8Homogenizer

48.15 €

6 giorni 3.6145210DIN1869h8Homogenizer

50.95 €

6 giorni 3.8150220DIN1869h8Homogenizer

36.37 €

6 giorni 4150220DIN1869h8Homogenizer

47.46 €

6 giorni 4.1150220DIN1869h8Homogenizer

47.46 €

6 giorni 4.2150220DIN1869h8Homogenizer

40.04 €

6 giorni 4.5160235DIN1869h8Homogenizer

48.06 €

6 giorni 4.76170245DIN1869h8Homogenizer

49.55 €

Disponibile 6 giorni 4.8170245DIN1869h8Homogenizer

48.43 €

6 giorni 4.9170245DIN1869h8Homogenizer

41.44 €

6 giorni 5170245DIN1869h8Homogenizer

54.70 €

6 giorni 5.2170245DIN1869h8Homogenizer

37.95 €

6 giorni 5.5180260DIN1869h8Homogenizer

42.14 €

6 giorni 5.8180260DIN1869h8Homogenizer

55.14 €

6 giorni 5.9180260DIN1869h8Homogenizer

53.30 €

6 giorni 6180260DIN1869h8Homogenizer

64.21 €

6 giorni 6.2190275DIN1869h8Homogenizer

49.37 €

6 giorni 6.35190275DIN1869h8Homogenizer

57.59 €

6 giorni 6.5190275DIN1869h8Homogenizer

55.14 €

6 giorni 6.7190275DIN1869h8Homogenizer

100.27 €

6 giorni 6.8200290DIN1869h8Homogenizer

62.83 €

6 giorni 7200290DIN1869h8Homogenizer

53.83 €

6 giorni 7.5200290DIN1869h8Homogenizer

111.09 €

6 giorni 7.8210305DIN1869h8Homogenizer

94.42 €

6 giorni 7.94210305DIN1869h8Homogenizer

75.39 €

6 giorni 8210305DIN1869h8Homogenizer

98.78 €

6 giorni 8.1210305DIN1869h8Homogenizer

100.27 €

6 giorni 8.5210305DIN1869h8Homogenizer

102.18 €

6 giorni 8.7220320DIN1869h8Homogenizer

85.36 €

6 giorni 8.73220320DIN1869h8Homogenizer

106.04 €

6 giorni 8.8220320DIN1869h8Homogenizer

85.10 €

6 giorni 9220320DIN1869h8Homogenizer

88.31 €

6 giorni 9.5220320DIN1869h8Homogenizer

84.83 €

6 giorni 9.8235340DIN1869h8Homogenizer

91.91 €

6 giorni 10235340DIN1869h8Homogenizer

98.31 €

6 giorni 10.2235340DIN1869h8Homogenizer

106.31 €

6 giorni 10.5235340DIN1869h8Homogenizer

133.85 €

6 giorni 11250365DIN1869h8Homogenizer

133.85 €

6 giorni 11.5250365DIN1869h8Homogenizer

164.84 €

Disponibile 6 giorni 11.75250365DIN1869h8Homogenizer

149.74 €

6 giorni 12260375DIN1869h8Homogenizer

104.90 €

6 giorni 13260375DIN1869h8Homogenizer

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico