• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie 3, tipo GT100 504

Punta a gambo dritto, serie 3, tipo GT100 504
  • Sconto volumi elevati

The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining (Feature 3).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0504-002.500
0504-003.000
0504-003.100
0504-003.170
0504-003.200
0504-003.300
0504-003.400
0504-003.500
0504-003.570
0504-003.600
0504-003.700
0504-003.800
0504-003.900
0504-003.970
0504-004.000
0504-004.100
0504-004.200
0504-004.300
0504-004.370
0504-004.400
0504-004.500
0504-004.600
0504-004.760
0504-004.800
0504-004.900
0504-005.000
0504-005.100
0504-005.200
0504-005.400
0504-005.500
0504-005.560
0504-005.800
0504-005.950
0504-006.000
0504-006.200
0504-006.300
0504-006.350
0504-006.400
0504-006.500
0504-006.700
0504-006.750
0504-006.800
0504-007.000
0504-007.140
0504-007.200
0504-007.500
0504-007.540
0504-007.750
0504-007.800
0504-007.940
0504-008.000
0504-008.200
0504-008.330
0504-008.500
0504-008.600
0504-008.730
0504-008.800
0504-008.900
0504-009.000
0504-009.100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

48.50 €

Disponibile 6 giorni 2.5150225DIN1869h8DM

50.86 €

Disponibile 6 giorni 3160240DIN1869h8DM

53.39 €

6 giorni 3.1170250DIN1869h8DM

52.52 €

Disponibile 6 giorni 3.17170250DIN1869h8DM

52.52 €

Disponibile 6 giorni 3.2170250DIN1869h8DM

85.09 €

Disponibile 6 giorni 3.3170250DIN1869h8DM

85.09 €

Disponibile 6 giorni 3.4180265DIN1869h8DM

57.50 €

Disponibile 6 giorni 3.5180265DIN1869h8DM

91.20 €

6 giorni 3.57180265DIN1869h8DM

91.20 €

6 giorni 3.6180265DIN1869h8DM

92.76 €

6 giorni 3.7180265DIN1869h8DM

92.76 €

Disponibile 6 giorni 3.8190280DIN1869h8DM

91.20 €

6 giorni 3.9190280DIN1869h8DM

40.21 €

6 giorni 3.97190280DIN1869h8DM

57.50 €

Disponibile 6 giorni 4190280DIN1869h8DM

90.76 €

Disponibile 6 giorni 4.1190280DIN1869h8DM

86.31 €

Disponibile 6 giorni 4.2190280DIN1869h8DM

90.76 €

Disponibile 6 giorni 4.3200295DIN1869h8DM

87.27 €

6 giorni 4.37200295DIN1869h8DM

90.76 €

Disponibile 6 giorni 4.4200295DIN1869h8DM

68.07 €

Disponibile 6 giorni 4.5200295DIN1869h8DM

96.43 €

Disponibile 6 giorni 4.6200295DIN1869h8DM

70.25 €

Disponibile 6 giorni 4.76210315DIN1869h8DM

96.43 €

Disponibile 6 giorni 4.8210315DIN1869h8DM

100.80 €

Disponibile 6 giorni 4.9210315DIN1869h8DM

68.07 €

Disponibile 6 giorni 5210315DIN1869h8DM

97.82 €

Disponibile 6 giorni 5.1210315DIN1869h8DM

94.99 €

6 giorni 5.2210315DIN1869h8DM

100.80 €

Disponibile 6 giorni 5.4225330DIN1869h8DM

73.74 €

Disponibile 6 giorni 5.5225330DIN1869h8DM

100.27 €

6 giorni 5.56225330DIN1869h8DM

114.85 €

Disponibile 6 giorni 5.8225330DIN1869h8DM

110.35 €

6 giorni 5.95225330DIN1869h8DM

77.92 €

6 giorni 6225330DIN1869h8DM

114.85 €

Disponibile 6 giorni 6.2235350DIN1869h8DM

114.85 €

Disponibile 6 giorni 6.3235350DIN1869h8DM

88.22 €

6 giorni 6.35235350DIN1869h8DM

133.25 €

6 giorni 6.4235350DIN1869h8DM

85.09 €

Disponibile 6 giorni 6.5235350DIN1869h8DM

133.25 €

6 giorni 6.7235350DIN1869h8DM

118.56 €

6 giorni 6.75250370DIN1869h8DM

95.10 €

Disponibile 6 giorni 6.8250370DIN1869h8DM

107.60 €

Disponibile 6 giorni 7250370DIN1869h8DM

103.02 €

6 giorni 7.14250370DIN1869h8DM

146.03 €

6 giorni 7.2250370DIN1869h8DM

123.22 €

Disponibile 6 giorni 7.5250370DIN1869h8DM

176.07 €

6 giorni 7.54265390DIN1869h8DM

186.03 €

6 giorni 7.75265390DIN1869h8DM

119.53 €

Disponibile 6 giorni 7.8265390DIN1869h8DM

103.69 €

6 giorni 7.94265390DIN1869h8DM

91.30 €

Disponibile 6 giorni 8265390DIN1869h8DM

176.17 €

6 giorni 8.2265390DIN1869h8DM

182.06 €

6 giorni 8.33265390DIN1869h8DM

114.85 €

Disponibile 6 giorni 8.5265390DIN1869h8DM

176.17 €

6 giorni 8.6280410DIN1869h8DM

114.99 €

6 giorni 8.73280410DIN1869h8DM

220.27 €

6 giorni 8.8280410DIN1869h8DM

224.08 €

6 giorni 8.9280410DIN1869h8DM

124.02 €

6 giorni 9280410DIN1869h8DM

224.08 €

6 giorni 9.1280410DIN1869h8DM

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico