• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie 3, tipo N 237

Punta a gambo dritto, serie 3, tipo N 237
  • Sconto volumi elevati

Versatile (Feature 3) long drill for general applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0237-003.500
0237-003.800
0237-004.000
0237-004.200
0237-004.500
0237-005.000
0237-005.200
0237-005.500
0237-005.800
0237-005.900
0237-006.000
0237-006.100
0237-006.200
0237-006.500
0237-006.700
0237-006.800
0237-007.000
0237-007.500
0237-007.800
0237-008.000
0237-008.500
0237-008.700
0237-009.000
0237-009.500
0237-009.800
0237-010.000
0237-010.300
0237-010.500
0237-011.000
0237-011.500
0237-011.750
0237-012.000
0237-012.500
0237-013.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

48.77 €

6 giorni 3.5180265DIN1869h8Homogenizer

44.66 €

6 giorni 3.8190280DIN1869h8Homogenizer

48.77 €

Disponibile 6 giorni 4190280DIN1869h8Homogenizer

52.43 €

6 giorni 4.2190280DIN1869h8Homogenizer

58.37 €

6 giorni 4.5200295DIN1869h8Homogenizer

58.37 €

6 giorni 5210315DIN1869h8Homogenizer

82.63 €

6 giorni 5.2210315DIN1869h8Homogenizer

62.12 €

6 giorni 5.5225330DIN1869h8Homogenizer

62.12 €

6 giorni 5.8225330DIN1869h8Homogenizer

59.34 €

6 giorni 5.9225330DIN1869h8Homogenizer

65.01 €

6 giorni 6225330DIN1869h8Homogenizer

71.38 €

6 giorni 6.1235350DIN1869h8Homogenizer

66.23 €

6 giorni 6.2235350DIN1869h8Homogenizer

58.63 €

6 giorni 6.5235350DIN1869h8Homogenizer

87.78 €

6 giorni 6.7235350DIN1869h8Homogenizer

88.49 €

6 giorni 6.8250370DIN1869h8Homogenizer

91.54 €

6 giorni 7250370DIN1869h8Homogenizer

104.64 €

6 giorni 7.5250370DIN1869h8Homogenizer

104.64 €

6 giorni 7.8265390DIN1869h8Homogenizer

85.10 €

6 giorni 8265390DIN1869h8Homogenizer

103.21 €

6 giorni 8.5265390DIN1869h8Homogenizer

101.60 €

6 giorni 8.7280410DIN1869h8Homogenizer

113.38 €

6 giorni 9280410DIN1869h8Homogenizer

99.17 €

6 giorni 9.5280410DIN1869h8Homogenizer

99.17 €

6 giorni 9.8295430DIN1869h8Homogenizer

132.77 €

6 giorni 10295430DIN1869h8Homogenizer

144.62 €

6 giorni 10.3295430DIN1869h8Homogenizer

100.79 €

6 giorni 10.5295430DIN1869h8Homogenizer

145.09 €

6 giorni 11310455DIN1869h8Homogenizer

155.53 €

6 giorni 11.5310455DIN1869h8Homogenizer

197.95 €

6 giorni 11.75310455DIN1869h8Homogenizer

162.19 €

6 giorni 12330480DIN1869h8Homogenizer

160.15 €

6 giorni 12.5330480DIN1869h8Homogenizer

174.72 €

6 giorni 13330480DIN1869h8Homogenizer

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico