Punta a gambo dritto, serie 3, tipo GT50 529

Punta a gambo dritto, serie 3, tipo GT50 529
  • Sconto volumi elevati

A high-efficiency (Feature 3) long drill ideal for machining aluminum and aluminum alloy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0529-002.500
0529-003.000
0529-003.500
0529-003.800
0529-004.000
0529-004.100
0529-004.500
0529-004.800
0529-005.000
0529-005.500
0529-006.000
0529-006.500
0529-006.700
0529-006.800
0529-007.000
0529-007.500
0529-008.000
0529-008.500
0529-009.000
0529-009.500
0529-010.000
0529-011.500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

73.08 €

Disponibile 6 giorni 2.5150225DIN1869h8

73.08 €

19 giorni 3160240DIN1869h8

46.21 €

19 giorni 3.5180265DIN1869h8

97.81 €

19 giorni 3.8190280DIN1869h8

46.21 €

19 giorni 4190280DIN1869h8

86.35 €

19 giorni 4.1190280DIN1869h8

53.16 €

19 giorni 4.5200295DIN1869h8

75.12 €

19 giorni 4.8210315DIN1869h8

54.58 €

19 giorni 5210315DIN1869h8

63.35 €

19 giorni 5.5225330DIN1869h8

62.33 €

19 giorni 6225330DIN1869h8

70.54 €

19 giorni 6.5235350DIN1869h8

173.65 €

19 giorni 6.7235350DIN1869h8

137.08 €

19 giorni 6.8250370DIN1869h8

82.31 €

19 giorni 7250370DIN1869h8

82.29 €

19 giorni 7.5250370DIN1869h8

83.67 €

19 giorni 8265390DIN1869h8

90.42 €

19 giorni 8.5265390DIN1869h8

112.17 €

19 giorni 9280410DIN1869h8

106.37 €

19 giorni 9.5280410DIN1869h8

127.43 €

19 giorni 10295430DIN1869h8

148.99 €

19 giorni 11.5310455DIN1869h8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Aluminum Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico