• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto corta GV120 2461

Punta a gambo dritto corta GV120 2461
  • Sconto volumi elevati

A FIRE (TiAlN) coated drill ideal for machining stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2461-001.000
2461-001.100
2461-001.200
2461-001.300
2461-001.400
2461-001.500
2461-001.600
2461-001.700
2461-001.800
2461-001.900
2461-002.000
2461-002.100
2461-002.200
2461-002.300
2461-002.400
2461-002.500
2461-002.600
2461-002.700
2461-002.800
2461-002.900
2461-003.000
2461-003.100
2461-003.200
2461-003.300
2461-003.400
2461-003.500
2461-003.600
2461-003.700
2461-003.800
2461-003.900
2461-004.000
2461-004.100
2461-004.200
2461-004.300
2461-004.400
2461-004.500
2461-004.600
2461-004.700
2461-004.800
2461-004.900
2461-005.000
2461-005.100
2461-005.200
2461-005.300
2461-005.400
2461-005.500
2461-005.600
2461-005.700
2461-005.800
2461-005.900
2461-006.000
2461-006.100
2461-006.200
2461-006.300
2461-006.400
2461-006.500
2461-006.600
2461-006.800
2461-006.900
2461-007.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

16.61 €

Disponibile 4 giorni 1626DIN1897h8FIRE

17.83 €

4 giorni 1.1728DIN1897h8FIRE

17.83 €

4 giorni 1.2830DIN1897h8FIRE

17.83 €

4 giorni 1.3830DIN1897h8FIRE

17.83 €

4 giorni 1.4932DIN1897h8FIRE

16.61 €

Disponibile 4 giorni 1.5932DIN1897h8FIRE

18.45 €

Disponibile 4 giorni 1.61034DIN1897h8FIRE

18.45 €

Disponibile 4 giorni 1.71034DIN1897h8FIRE

18.45 €

Disponibile 4 giorni 1.81136DIN1897h8FIRE

18.45 €

Disponibile 4 giorni 1.91136DIN1897h8FIRE

15.39 €

Disponibile 4 giorni 21238DIN1897h8FIRE

18.45 €

Disponibile 4 giorni 2.11238DIN1897h8FIRE

18.88 €

4 giorni 2.21340DIN1897h8FIRE

18.88 €

4 giorni 2.31340DIN1897h8FIRE

19.14 €

Disponibile 4 giorni 2.41443DIN1897h8FIRE

15.39 €

Disponibile 4 giorni 2.51443DIN1897h8FIRE

19.14 €

Disponibile 4 giorni 2.61443DIN1897h8FIRE

19.32 €

4 giorni 2.71646DIN1897h8FIRE

19.32 €

4 giorni 2.81646DIN1897h8FIRE

19.32 €

4 giorni 2.91646DIN1897h8FIRE

16.13 €

Disponibile 4 giorni 31646DIN1897h8FIRE

20.06 €

Disponibile 4 giorni 3.11849DIN1897h8FIRE

19.88 €

Disponibile 4 giorni 3.21849DIN1897h8FIRE

20.22 €

4 giorni 3.31849DIN1897h8FIRE

20.22 €

4 giorni 3.42052DIN1897h8FIRE

17.35 €

4 giorni 3.52052DIN1897h8FIRE

20.57 €

4 giorni 3.62052DIN1897h8FIRE

20.93 €

Disponibile 4 giorni 3.72052DIN1897h8FIRE

20.75 €

4 giorni 3.82255DIN1897h8FIRE

20.75 €

4 giorni 3.92255DIN1897h8FIRE

17.35 €

4 giorni 42255DIN1897h8FIRE

20.93 €

Disponibile 4 giorni 4.12255DIN1897h8FIRE

20.93 €

Disponibile 4 giorni 4.22255DIN1897h8FIRE

21.10 €

Disponibile 4 giorni 4.32458DIN1897h8FIRE

21.62 €

4 giorni 4.42458DIN1897h8FIRE

19.53 €

4 giorni 4.52458DIN1897h8FIRE

22.24 €

Disponibile 4 giorni 4.62458DIN1897h8FIRE

22.24 €

Disponibile 4 giorni 4.72458DIN1897h8FIRE

22.93 €

Disponibile 4 giorni 4.82662DIN1897h8FIRE

23.62 €

4 giorni 4.92662DIN1897h8FIRE

19.88 €

Disponibile 4 giorni 52662DIN1897h8FIRE

24.93 €

4 giorni 5.12662DIN1897h8FIRE

27.39 €

Disponibile 4 giorni 5.22662DIN1897h8FIRE

28.52 €

Disponibile 4 giorni 5.32662DIN1897h8FIRE

29.73 €

Disponibile 4 giorni 5.42866DIN1897h8FIRE

24.68 €

4 giorni 5.52866DIN1897h8FIRE

32.01 €

Disponibile 4 giorni 5.62866DIN1897h8FIRE

32.01 €

Disponibile 4 giorni 5.72866DIN1897h8FIRE

32.01 €

Disponibile 4 giorni 5.82866DIN1897h8FIRE

33.23 €

Disponibile 4 giorni 5.92866DIN1897h8FIRE

25.81 €

Disponibile 4 giorni 62866DIN1897h8FIRE

45.63 €

Disponibile 4 giorni 6.13170DIN1897h8FIRE

46.59 €

Disponibile 4 giorni 6.23170DIN1897h8FIRE

47.99 €

Disponibile 4 giorni 6.33170DIN1897h8FIRE

47.99 €

Disponibile 4 giorni 6.43170DIN1897h8FIRE

33.41 €

Disponibile 4 giorni 6.53170DIN1897h8FIRE

50.25 €

Disponibile 4 giorni 6.63170DIN1897h8FIRE

52.79 €

Disponibile 4 giorni 6.83474DIN1897h8FIRE

52.79 €

Disponibile 4 giorni 6.93474DIN1897h8FIRE

35.84 €

Disponibile 4 giorni 73474DIN1897h8FIRE

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium / Copper Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico