• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto corta, tagliente ondulato, P2000 2048

Punta a gambo dritto corta, tagliente ondulato, P2000 2048

[Features]
· Unique wavy blade and MolyGlide (MoS2) coating combination provides a drill with excellent lubricity and welding resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2048-001.000
2048-001.100
2048-001.200
2048-001.300
2048-001.400
2048-001.500
2048-001.600
2048-001.700
2048-001.800
2048-001.900
2048-002.000
2048-002.100
2048-002.200
2048-002.300
2048-002.400
2048-002.700
2048-002.800
2048-002.900
2048-003.000
2048-003.100
2048-003.300
2048-003.400
2048-003.500
2048-003.600
2048-003.700
2048-003.800
2048-003.900
2048-004.000
2048-004.100
2048-004.200
2048-004.300
2048-004.400
2048-004.500
2048-004.600
2048-004.700
2048-004.800
2048-004.900
2048-005.000
2048-005.100
2048-005.200
2048-005.300
2048-005.400
2048-005.500
2048-005.600
2048-005.700
2048-005.800
2048-006.000
2048-006.100
2048-006.200
2048-006.300
2048-006.400
2048-006.500
2048-006.600
2048-006.700
2048-006.900
2048-007.000
2048-007.100
2048-007.200
2048-007.300
2048-007.400
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

13.46 €

6 giorni 1626DIN1897h8M

13.03 €

6 giorni 1.1728DIN1897h8M

12.41 €

6 giorni 1.2830DIN1897h8M

13.03 €

6 giorni 1.3830DIN1897h8M

13.03 €

6 giorni 1.4932DIN1897h8M

12.50 €

6 giorni 1.5932DIN1897h8M

11.81 €

6 giorni 1.61034DIN1897h8M

11.81 €

6 giorni 1.71034DIN1897h8M

11.81 €

6 giorni 1.81136DIN1897h8M

12.07 €

6 giorni 1.91136DIN1897h8M

10.85 €

6 giorni 21238DIN1897h8M

11.72 €

6 giorni 2.11238DIN1897h8M

12.34 €

6 giorni 2.21340DIN1897h8M

12.34 €

6 giorni 2.31340DIN1897h8M

13.03 €

6 giorni 2.41443DIN1897h8M

13.28 €

6 giorni 2.71646DIN1897h8M

13.28 €

6 giorni 2.81646DIN1897h8M

13.28 €

6 giorni 2.91646DIN1897h8M

12.89 €

6 giorni 31646DIN1897h8M

13.95 €

6 giorni 3.11849DIN1897h8M

14.38 €

6 giorni 3.31849DIN1897h8M

14.55 €

6 giorni 3.42052DIN1897h8M

14.46 €

6 giorni 3.52052DIN1897h8M

15.08 €

6 giorni 3.62052DIN1897h8M

15.69 €

6 giorni 3.72052DIN1897h8M

15.69 €

6 giorni 3.82255DIN1897h8M

16.20 €

6 giorni 3.92255DIN1897h8M

15.08 €

6 giorni 42255DIN1897h8M

16.64 €

6 giorni 4.12255DIN1897h8M

16.29 €

6 giorni 4.22255DIN1897h8M

17.17 €

6 giorni 4.32458DIN1897h8M

17.78 €

6 giorni 4.42458DIN1897h8M

16.13 €

6 giorni 4.52458DIN1897h8M

18.82 €

6 giorni 4.62458DIN1897h8M

19.09 €

6 giorni 4.72458DIN1897h8M

19.79 €

6 giorni 4.82662DIN1897h8M

21.80 €

6 giorni 4.92662DIN1897h8M

17.95 €

6 giorni 52662DIN1897h8M

23.62 €

6 giorni 5.12662DIN1897h8M

26.68 €

6 giorni 5.22662DIN1897h8M

28.61 €

6 giorni 5.32662DIN1897h8M

30.70 €

6 giorni 5.42866DIN1897h8M

22.24 €

6 giorni 5.52866DIN1897h8M

34.97 €

6 giorni 5.62866DIN1897h8M

35.06 €

6 giorni 5.72866DIN1897h8M

36.21 €

6 giorni 5.82866DIN1897h8M

22.50 €

6 giorni 62866DIN1897h8M

41.44 €

6 giorni 6.13170DIN1897h8M

41.44 €

6 giorni 6.23170DIN1897h8M

43.88 €

6 giorni 6.33170DIN1897h8M

44.23 €

6 giorni 6.43170DIN1897h8M

26.08 €

6 giorni 6.53170DIN1897h8M

45.88 €

6 giorni 6.63170DIN1897h8M

47.72 €

6 giorni 6.73170DIN1897h8M

50.08 €

6 giorni 6.93474DIN1897h8M

28.95 €

6 giorni 73474DIN1897h8M

51.04 €

6 giorni 7.13474DIN1897h8M

53.92 €

6 giorni 7.23474DIN1897h8M

53.92 €

6 giorni 7.33474DIN1897h8M

54.70 €

6 giorni 7.43474DIN1897h8M

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico