Punta a gambo dritto, corta, N 2460

Punta a gambo dritto, corta, N 2460
  • Sconto volumi elevati
A general purpose drill with FIRE (TiAlN) coating for general applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2460-014.500

Codice componente
2460-014.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.76 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 14.5 Groove Length l2(mm) 56 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 111 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN1897
Blade diameter tolerance h8 Coating Details FIRE

Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, corta, N 2460, il codice articolo è il seguente: 2460-014.500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2460-014.500.

Supporto tecnico