• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto standard GT100 2457

Punta a gambo dritto standard GT100 2457
  • Sconto volumi elevati

The go-to part for drilling deep holes. A drill with FIRE (TiAlN) coating for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2457-001.000
2457-001.100
2457-001.300
2457-001.500
2457-001.600
2457-001.700
2457-001.800
2457-002.000
2457-002.100
2457-002.200
2457-002.400
2457-002.800
2457-002.900
2457-003.000
2457-003.100
2457-003.200
2457-003.300
2457-003.400
2457-003.500
2457-003.600
2457-003.800
2457-004.000
2457-004.200
2457-004.300
2457-004.400
2457-004.700
2457-004.800
2457-004.900
2457-005.000
2457-005.100
2457-005.400
2457-005.600
2457-005.700
2457-005.800
2457-006.000
2457-006.100
2457-006.200
2457-006.600
2457-006.800
2457-007.000
2457-007.100
2457-007.200
2457-007.300
2457-007.400
2457-007.900
2457-008.000
2457-008.100
2457-008.400
2457-008.500
2457-008.700
2457-008.800
2457-008.900
2457-009.100
2457-009.400
2457-009.600
2457-009.700
2457-010.200
2457-010.300
2457-010.700
2457-011.400
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

17.05 €

Disponibile 4 giorni 11234DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.11436DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.31638DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.51840DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.62043DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.72043DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.82246DIN338h8FIRE

17.05 €

Disponibile 4 giorni 22449DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.12449DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.22753DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.43057DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.83361DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.93361DIN338h8FIRE

18.91 €

4 giorni 33361DIN338h8FIRE

20.22 €

4 giorni 3.13665DIN338h8FIRE

20.22 €

4 giorni 3.23665DIN338h8FIRE

20.22 €

4 giorni 3.33665DIN338h8FIRE

21.97 €

Disponibile 4 giorni 3.43970DIN338h8FIRE

20.22 €

4 giorni 3.53970DIN338h8FIRE

21.44 €

Disponibile 4 giorni 3.63970DIN338h8FIRE

21.44 €

Disponibile 4 giorni 3.84375DIN338h8FIRE

21.44 €

Disponibile 4 giorni 44375DIN338h8FIRE

21.44 €

Disponibile 4 giorni 4.24375DIN338h8FIRE

22.84 €

Disponibile 4 giorni 4.34780DIN338h8FIRE

22.84 €

Disponibile 4 giorni 4.44780DIN338h8FIRE

22.84 €

Disponibile 4 giorni 4.74780DIN338h8FIRE

22.84 €

Disponibile 4 giorni 4.85286DIN338h8FIRE

22.84 €

Disponibile 4 giorni 4.95286DIN338h8FIRE

21.97 €

Disponibile 4 giorni 55286DIN338h8FIRE

22.84 €

Disponibile 4 giorni 5.15286DIN338h8FIRE

26.51 €

Disponibile 4 giorni 5.45793DIN338h8FIRE

28.95 €

Disponibile 4 giorni 5.65793DIN338h8FIRE

28.95 €

Disponibile 4 giorni 5.75793DIN338h8FIRE

28.95 €

Disponibile 4 giorni 5.85793DIN338h8FIRE

28.95 €

Disponibile 4 giorni 65793DIN338h8FIRE

35.50 €

Disponibile 4 giorni 6.163101DIN338h8FIRE

35.50 €

Disponibile 4 giorni 6.263101DIN338h8FIRE

38.03 €

Disponibile 4 giorni 6.663101DIN338h8FIRE

43.10 €

Disponibile 4 giorni 6.869109DIN338h8FIRE

39.86 €

Disponibile 4 giorni 769109DIN338h8FIRE

45.63 €

Disponibile 4 giorni 7.169109DIN338h8FIRE

45.63 €

Disponibile 4 giorni 7.269109DIN338h8FIRE

45.63 €

Disponibile 4 giorni 7.369109DIN338h8FIRE

45.63 €

Disponibile 4 giorni 7.469109DIN338h8FIRE

48.15 €

Disponibile 4 giorni 7.975117DIN338h8FIRE

42.39 €

Disponibile 4 giorni 875117DIN338h8FIRE

50.68 €

Disponibile 4 giorni 8.175117DIN338h8FIRE

55.75 €

Disponibile 4 giorni 8.475117DIN338h8FIRE

48.15 €

Disponibile 4 giorni 8.575117DIN338h8FIRE

58.28 €

Disponibile 4 giorni 8.781125DIN338h8FIRE

58.28 €

Disponibile 4 giorni 8.881125DIN338h8FIRE

58.28 €

Disponibile 4 giorni 8.981125DIN338h8FIRE

60.90 €

Disponibile 4 giorni 9.181125DIN338h8FIRE

60.90 €

Disponibile 4 giorni 9.481125DIN338h8FIRE

68.58 €

Disponibile 4 giorni 9.687133DIN338h8FIRE

68.58 €

Disponibile 4 giorni 9.787133DIN338h8FIRE

68.58 €

Disponibile 4 giorni 10.287133DIN338h8FIRE

71.03 €

Disponibile 4 giorni 10.387133DIN338h8FIRE

81.23 €

Disponibile 4 giorni 10.794142DIN338h8FIRE

101.49 €

Disponibile 4 giorni 11.494142DIN338h8FIRE

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico