• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto standard GT100 2459

Punta a gambo dritto standard GT100 2459
  • Sconto volumi elevati

The go-to part for drilling deep holes. A drill with FIRE (TiAlN) coating for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2459-001.000
2459-001.100
2459-001.200
2459-001.300
2459-001.400
2459-001.500
2459-001.600
2459-001.700
2459-001.800
2459-001.900
2459-002.000
2459-002.100
2459-002.200
2459-002.300
2459-002.400
2459-002.500
2459-002.600
2459-002.700
2459-002.800
2459-002.900
2459-003.000
2459-003.100
2459-003.200
2459-003.300
2459-003.400
2459-003.500
2459-003.600
2459-003.700
2459-003.800
2459-003.900
2459-004.000
2459-004.100
2459-004.200
2459-004.300
2459-004.400
2459-004.500
2459-004.600
2459-004.700
2459-004.800
2459-004.900
2459-005.000
2459-005.100
2459-005.200
2459-005.300
2459-005.400
2459-005.500
2459-005.600
2459-005.700
2459-005.800
2459-005.900
2459-006.000
2459-006.100
2459-006.200
2459-006.400
2459-006.500
2459-006.600
2459-006.700
2459-006.800
2459-006.900
2459-007.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

19.39 €

Disponibile 4 giorni 11234DIN338h8FIRE

20.97 €

Disponibile 4 giorni 1.11436DIN338h8FIRE

19.83 €

4 giorni 1.21638DIN338h8FIRE

19.23 €

Disponibile 4 giorni 1.31638DIN338h8FIRE

21.85 €

4 giorni 1.41840DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.51840DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.62043DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.72043DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.82246DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 1.92246DIN338h8FIRE

17.48 €

Disponibile 4 giorni 22449DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.12449DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.22753DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.32753DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.43057DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.53057DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.63057DIN338h8FIRE

18.18 €

4 giorni 2.73361DIN338h8FIRE

19.23 €

Disponibile 4 giorni 2.83361DIN338h8FIRE

19.23 €

Disponibile 4 giorni 2.93361DIN338h8FIRE

19.97 €

Disponibile 4 giorni 33361DIN338h8FIRE

19.97 €

Disponibile 4 giorni 3.13665DIN338h8FIRE

19.97 €

Disponibile 4 giorni 3.23665DIN338h8FIRE

19.97 €

Disponibile 4 giorni 3.33665DIN338h8FIRE

22.93 €

Disponibile 4 giorni 3.43970DIN338h8FIRE

22.40 €

4 giorni 3.53970DIN338h8FIRE

22.59 €

4 giorni 3.63970DIN338h8FIRE

23.19 €

Disponibile 4 giorni 3.73970DIN338h8FIRE

24.42 €

4 giorni 3.84375DIN338h8FIRE

24.42 €

4 giorni 3.94375DIN338h8FIRE

23.89 €

4 giorni 44375DIN338h8FIRE

24.42 €

4 giorni 4.14375DIN338h8FIRE

24.42 €

4 giorni 4.24375DIN338h8FIRE

24.42 €

4 giorni 4.34780DIN338h8FIRE

24.42 €

4 giorni 4.44780DIN338h8FIRE

23.89 €

4 giorni 4.54780DIN338h8FIRE

26.24 €

4 giorni 4.64780DIN338h8FIRE

26.24 €

4 giorni 4.74780DIN338h8FIRE

26.24 €

4 giorni 4.85286DIN338h8FIRE

26.24 €

4 giorni 4.95286DIN338h8FIRE

23.89 €

4 giorni 55286DIN338h8FIRE

26.24 €

4 giorni 5.15286DIN338h8FIRE

26.24 €

4 giorni 5.25286DIN338h8FIRE

26.24 €

4 giorni 5.35286DIN338h8FIRE

32.79 €

Disponibile 4 giorni 5.45793DIN338h8FIRE

32.79 €

Disponibile 4 giorni 5.55793DIN338h8FIRE

35.15 €

Disponibile 4 giorni 5.65793DIN338h8FIRE

35.15 €

Disponibile 4 giorni 5.75793DIN338h8FIRE

35.15 €

Disponibile 4 giorni 5.85793DIN338h8FIRE

35.15 €

Disponibile 4 giorni 5.95793DIN338h8FIRE

32.79 €

Disponibile 4 giorni 65793DIN338h8FIRE

37.33 €

Disponibile 4 giorni 6.163101DIN338h8FIRE

37.33 €

Disponibile 4 giorni 6.263101DIN338h8FIRE

39.86 €

Disponibile 4 giorni 6.463101DIN338h8FIRE

39.86 €

Disponibile 4 giorni 6.563101DIN338h8FIRE

40.83 €

Disponibile 4 giorni 6.663101DIN338h8FIRE

40.83 €

Disponibile 4 giorni 6.763101DIN338h8FIRE

40.83 €

Disponibile 4 giorni 6.869109DIN338h8FIRE

40.83 €

Disponibile 4 giorni 6.969109DIN338h8FIRE

39.52 €

Disponibile 4 giorni 769109DIN338h8FIRE

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico