• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio a spirale per fori ciechi 1012

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1012-M2.0X0.4
1012-M2.5X0.45
1012-M3.0X0.5
1012-M4.0X0.7
1012-M5.0X0.8
1012-M6.0X1.0
1012-M8.0X1.25
1012-M10.0X1.5
1012-M12.0X1.75
1012-M14.0X2.0
1012-M16.0X2.0
1012-M18.0X2.5
1012-M20.0X2.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Diameter d1 Pitch P
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l3
(mm)
Thread Length l2
(mm)
SW
(mm)
Number of Grooves Z Accuracy

17.08 €

6 giorni M20.44031542.53OH2

13.86 €

6 giorni M2.50.45443164.52.53OH2

10.37 €

6 giorni M30.54641953.23OH2

10.02 €

4 giorni M40.752521743OH2

10.18 €

6 giorni M50.8605.52484.53OH2

10.80 €

6 giorni M6162629104.53OH2

15.08 €

6 giorni M81.25706.23712.553OH2

18.39 €

6 giorni M101.575741155.53OH2

24.77 €

6 giorni M121.75828.54817.56.53OH3

34.10 €

6 giorni M1428810.5482083OH3

40.21 €

6 giorni M1629512.55220104OH3

60.47 €

6 giorni M182.5100145525114OH4

61.34 €

6 giorni M202.5105155825124OH4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-E Tap Type Spiral Tap
Hole type For blind hole Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated
Chamfer FormC

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico