Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3737-6.000 |
3737-8.000 |
3737-8.005 |
3737-10.000 |
3737-10.005 |
3737-10.006 |
3737-12.000 |
3737-14.000 |
3737-14.007 |
3737-16.000 |
3737-16.007 |
3737-20.000 |
3737-20.007 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Diameter d1 | Pitch P (mm) | Overall Length L1 (mm) | Number of flutes (sheet) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l2 (mm) | Thread O.D. d1 (mm) | Drill Diameter dk (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.08 € | 1 | 25 giorni | M6 | 1 | 54 | 3 | 6 | 13.5 | 4.8 | 5 | ||
233.49 € | 1 | 25 giorni | M8 | 1.25 | 62 | 3 | 8 | 18.1 | 6.4 | 6.8 | ||
239.55 € | 1 | 25 giorni | M8 | 1 | 62 | 3 | 8 | 17.5 | 6.4 | 7 | ||
257.99 € | 1 | 25 giorni | M10 | 1.5 | 74 | 3 | 10 | 21.8 | 7.95 | 8.5 | ||
274.28 € | 1 | 25 giorni | M10 | 1 | 74 | 3 | 10 | 21.5 | 7.95 | 9 | ||
278.39 € | 1 | 25 giorni | M10 | 1.25 | 74 | 3 | 10 | 21.9 | 7.95 | 8.8 | ||
317.23 € | 1 | 25 giorni | M12 | 1.75 | 74 | 4 | 10 | 25.4 | 9.95 | 10.2 | ||
357.96 € | 1 | 25 giorni | M14 | 2 | 90 | 4 | 12 | 31 | 11.2 | 12 | ||
351.97 € | 1 | 25 giorni | M14 | 1.5 | 90 | 4 | 12 | 30.8 | 11.2 | 12.5 | ||
404.95 € | 1 | 25 giorni | M16 | 2 | 90 | 4 | 14 | 35 | 12.8 | 14 | ||
419.28 € | 1 | 25 giorni | M16 | 1.5 | 90 | 4 | 14 | 33.8 | 12.8 | 14.5 | ||
468.35 € | 1 | 25 giorni | M20 | 2.5 | 102 | 4 | 16 | 41.3 | 14.95 | 17.5 | ||
476.57 € | 1 | 25 giorni | M20 | 1.5 | 102 | 4 | 16 | 42.8 | 14.95 | 18.5 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Carburo | Tap Type | Fresa per filettatura |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiCN |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Shank diameter tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Nominal Diameter d1
Pitch P(mm)
Overall Length L1(mm)
Number of flutes(sheet)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l2(mm)
Thread O.D. d1(mm)
Drill Diameter dk(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali