• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa per filettatura per fori ciechi/passanti TM SP per 2 X D 4133

Fresa per filettatura per fori ciechi/passanti TM SP per 2 X D 4133

[Features]
· Threading is performed with helical cutting.
· If the pitch is the same, one unit can process threads with different diameters.
· Both right-handed and left-handed female threads can be machined.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4133-6.000
4133-8.000
4133-10.000
4133-12.000
4133-14.000
4133-16.000
4133-20.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Diameter d1 Pitch P
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Number of flutes
(sheet)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Thread O.D. d1
(mm)
Drill Diameter dk
(mm)
Standard Shank diameter tolerance

145.56 €

6 giorni M61543613.54.85G.S.h6

157.42 €

6 giorni M81.25623818.16.46.8G.S.h6

169.26 €

6 giorni M101.57431021.87.958.5G.S.h6

199.50 €

6 giorni M121.757441025.49.9510.2G.S.h6

221.38 €

6 giorni M142904123111.212G.S.h6

245.21 €

6 giorni M162904143512.814G.S.h6

276.25 €

6 giorni M202.510241641.314.9517.5G.S.h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tool Material Type Carbide Tap Type Thread cutter
Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico