Alesatore fisso per fori ciechi HR500S 1685

Alesatore fisso per fori ciechi HR500S 1685
[Features]
· High-quality hole finish-machining can be performed at ultra high speed.
· The applicable range of processing materials is wide, the processing cost can be reduced, and high reliability is provided.
· Lubricates internally using the center-through hole, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1685-003.000
1685-003.500
1685-004.000
1685-004.500
1685-005.000
1685-005.500
1685-006.000
1685-006.500
1685-007.000
1685-007.500
1685-008.000
1685-008.500
1685-009.000
1685-009.500
1685-010.000
1685-010.500
1685-011.000
1685-011.500
1685-012.000
1685-013.000
1685-014.000
1685-015.000
1685-016.000
1685-017.000
1685-018.000
1685-019.000
1685-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Blade diameter tolerance

265.21 €

1 6 giorni 312468440+0.010~+0.005

238.89 €

1 6 giorni 3.512468440+0.010~+0.005

238.89 €

1 6 giorni 412468440+0.010~+0.005

238.89 €

1 6 giorni 4.512476640+0.010~+0.005

245.44 €

1 6 giorni 512476640+0.010~+0.005

245.44 €

1 6 giorni 5.512476640+0.010~+0.005

254.19 €

1 6 giorni 612476640+0.010~+0.005

254.19 €

1 6 giorni 6.5166101865+0.012~+0.006

276.20 €

1 6 giorni 7166101865+0.012~+0.006

276.20 €

1 6 giorni 7.5166101865+0.012~+0.006

269.65 €

1 6 giorni 8166101865+0.012~+0.006

312.40 €

1 6 giorni 8.51961011061+0.012~+0.006

312.40 €

1 6 giorni 91961011061+0.012~+0.006

312.40 €

1 6 giorni 9.51961011061+0.012~+0.006

386.01 €

1 6 giorni 101961011061+0.012~+0.006

499.11 €

1 6 giorni 10.51961301285+0.015~+0.008

499.11 €

1 6 giorni 111961301285+0.015~+0.008

499.11 €

1 6 giorni 11.51961301285+0.015~+0.008

514.47 €

1 6 giorni 121961301285+0.015~+0.008

549.60 €

1 6 giorni 132261301485+0.015~+0.008

571.60 €

1 6 giorni 142261301485+0.015~+0.008

571.60 €

1 6 giorni 1522615016102+0.015~+0.008

586.91 €

1 6 giorni 1622615016102+0.015~+0.008

586.91 €

1 6 giorni 1725615018102+0.015~+0.008

679.16 €

1 6 giorni 1825615018102+0.015~+0.008

679.16 €

1 6 giorni 1925615020100+0.017~+0.009

727.55 €

1 6 giorni 2025615020100+0.017~+0.009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating Y/N Disponibile Coating Type A Internal oil supply Available
Coating Details TiAℓN Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico