• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa sferica a 2 tagli con rivestimento in diamante, N 6724

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6724-003.000
6724-004.000
6724-005.000
6724-006.000
6724-008.000
6724-010.000
6724-012.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Ball Radius r
(mm)

108.34 €

1 25 giorni 576371.5

134.94 €

1 25 giorni 576482

123.78 €

1 25 giorni 5765102.5

131.85 €

1 25 giorni 5766103

190.68 €

1 25 giorni 6388164

206.90 €

1 25 giorni 721010195

274.78 €

1 25 giorni 831212226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera Number of flutes(sheet) 2 Coating D
Torsional Angle(°) 30 Tool Material Carbide Standard DIN6527L
Coating Details Dia Coat Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico