Fresa a testa sferica a 4 tagli con rivestimento in diamante, N 6725

Fresa a testa sferica a 4 tagli con rivestimento in diamante, N 6725
  • Sconto volumi elevati
Diamond coated endmill suitable for graphite or plastic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6725-003.000
6725-004.000
6725-005.000
6725-006.000
6725-008.000
6725-010.000
6725-012.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Ball Radius r
(mm)

127.51 €

1 Disponibile 24 giorni 7533201.5

135.46 €

1 Disponibile 24 giorni 7544252

165.72 €

1 Disponibile 24 giorni 7555302.5

182.10 €

1 Disponibile 24 giorni 7566303

270.40 €

1 Disponibile 24 giorni 10088404

319.21 €

1 Disponibile 24 giorni 1001010405

416.94 €

1 Disponibile 24 giorni 1501212456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera Number of flutes(sheet) 4 Coating D
Torsional Angle(°) 30 Tool Material Carbide Standard G.S.
Coating Details Dia Coat Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico