Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatible Holder 4106-4110 | Compatible Holder 4105 (mm) | blade diameter d1h7 (mm) | Point Length l 4 (mm) | Thickness b (mm) | Tip Height h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.39 € | 1 | 8 giorni | 110 | 110 | 11.00 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 110 | 110 | 11.20 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 115 | 110 | 11.50 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 115 | 110 | 11.51 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 115 | 110 | 11.70 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 115 | 110 | 11.80 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 115 | 110 | 11.91 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | ||
125.39 € | 1 | 8 giorni | 120 | 120 | 12.00 | 2.2 | 5 | 7.7 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 120 | 120 | 12.10 | 2.2 | 5 | 7.7 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 120 | 120 | 12.20 | 2.2 | 5 | 7.7 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 120 | 120 | 12.30 | 2.2 | 5 | 7.7 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 125 | 120 | 12.50 | 2.3 | 5 | 7.7 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 125 | 120 | 12.60 | 2.3 | 5 | 7.7 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 125 | 120 | 12.70 | 2.3 | 5 | 7.7 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 125 | 120 | 12.80 | 2.3 | 5 | 7.7 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 125 | 120 | 12.90 | 2.3 | 5 | 7.7 | ||
125.39 € | 1 | 8 giorni | 130 | 130 | 13.00 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 130 | 130 | 13.10 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 130 | 130 | 13.49 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 135 | 130 | 13.50 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 135 | 130 | 13.60 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 135 | 130 | 13.70 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 135 | 130 | 13.80 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 135 | 130 | 13.89 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 140 | 140 | 14.00 | 2.5 | 6.0 | 9.6 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 140 | 140 | 14.10 | 2.5 | 6.0 | 9.6 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 140 | 140 | 14.29 | 2.6 | 6.0 | 9.6 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 140 | 140 | 14.40 | 2.6 | 6.0 | 9.6 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 145 | 140 | 14.50 | 2.6 | 6.0 | 9.6 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 145 | 140 | 14.60 | 2.7 | 6.0 | 9.6 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 145 | 140 | 14.68 | 2.7 | 6.0 | 9.6 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 145 | 140 | 14.70 | 2.7 | 6.0 | 9.6 | ||
125.39 € | 1 | 24 giorni | 145 | 140 | 14.80 | 2.7 | 6.0 | 9.6 | ||
134.12 € | 1 | 8 giorni | 150 | 140 | 15.00 | 2.7 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 24 giorni | 150 | 140 | 15.08 | 2.7 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 24 giorni | 150 | 140 | 15.10 | 2.7 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 8 giorni | 150 | 140 | 15.20 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 8 giorni | 150 | 140 | 15.30 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 24 giorni | 150 | 140 | 15.48 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 24 giorni | 155 | 140 | 15.50 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 24 giorni | 155 | 140 | 15.60 | 2.9 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 24 giorni | 155 | 140 | 15.70 | 2.9 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 24 giorni | 155 | 140 | 15.80 | 2.9 | 6.0 | 9.8 | ||
134.12 € | 1 | 24 giorni | 155 | 140 | 15.87 | 2.9 | 6.0 | 9.8 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 160 | 160 | 16.00 | 2.9 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 160 | 160 | 16.27 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 8 giorni | 165 | 160 | 16.50 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 165 | 160 | 16.67 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 170 | 160 | 17.00 | 3.1 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 170 | 160 | 17.07 | 3.1 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 170 | 160 | 17.46 | 3.1 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 175 | 160 | 17.50 | 3.2 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 8 giorni | 175 | 160 | 17.60 | 3.2 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 175 | 160 | 17.86 | 3.3 | 7.0 | 11.0 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 180 | 180 | 18.00 | 3.3 | 8.0 | 12.6 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 180 | 180 | 18.26 | 3.4 | 8.0 | 12.6 | ||
152.76 € | 1 | 8 giorni | 185 | 180 | 18.50 | 3.4 | 8.0 | 12.6 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 185 | 180 | 18.65 | 3.4 | 8.0 | 12.6 | ||
152.76 € | 1 | 8 giorni | 190 | 180 | 19.00 | 3.5 | 8.0 | 12.6 | ||
152.76 € | 1 | 24 giorni | 190 | 180 | 19.05 | 3.5 | 8.0 | 12.6 |
Loading...
work material | Acciaio inox | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 140 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h7 |
Coating Details | nanoA |
Configura
Proprietà di base
Compatible Holder 4106-4110
Compatible Holder 4105(mm)
blade diameter d1h7(mm)
Point Length l 4(mm)
Thickness b(mm)
Tip Height h(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali