Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7635-052.040 |
7635-062.040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Size (mm) | Width D (mm) | Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.99 € | 10 | 24 giorni | 110-140 | 5.56 | 5.64 | ||
48.99 € | 10 | 24 giorni | 160-240 | 6.35 | 6.45 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 2 | Thickness s(mm) | 2.38 | Nose R | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Holder Size(mm)
Width D(mm)
Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali