Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Thickness b (mm) | Tip Height h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117.90 € | 1 | 25 giorni | 16 | 4.5 | 8 | ||
117.90 € | 1 | 25 giorni | 16.5 | 4.5 | 8 | ||
117.90 € | 1 | 25 giorni | 17 | 4.5 | 8 | ||
117.90 € | 1 | 25 giorni | 17.5 | 4.5 | 8 | ||
117.90 € | 1 | 25 giorni | 18 | 5 | 8 | ||
117.90 € | 1 | 25 giorni | 18.5 | 5 | 8 | ||
117.90 € | 1 | 25 giorni | 19 | 5 | 8 | ||
117.90 € | 1 | 25 giorni | 19.5 | 5 | 8 | ||
117.90 € | 1 | 25 giorni | 20 | 5 | 8 | ||
124.07 € | 1 | 25 giorni | 20.5 | 5.5 | 8.8 | ||
124.07 € | 1 | 25 giorni | 21 | 5.5 | 8.8 | ||
124.07 € | 1 | 25 giorni | 21.5 | 5.5 | 8.8 | ||
124.07 € | 1 | 25 giorni | 22 | 5.5 | 8.8 | ||
124.07 € | 1 | 25 giorni | 22.5 | 5.5 | 8.8 | ||
100.75 € | 1 | 25 giorni | 23 | 6.3 | 10 | ||
100.75 € | 1 | 25 giorni | 23.5 | 6.3 | 10 | ||
100.75 € | 1 | 25 giorni | 24 | 6.3 | 10 | ||
100.75 € | 1 | 25 giorni | 24.5 | 6.3 | 10 | ||
100.75 € | 1 | 25 giorni | 25 | 6.3 | 10 | ||
100.75 € | 1 | 25 giorni | 25.5 | 6.3 | 10 | ||
133.25 € | 1 | 25 giorni | 26 | 7.3 | 11.6 | ||
133.25 € | 1 | 25 giorni | 26.5 | 7.3 | 11.6 | ||
133.25 € | 1 | 25 giorni | 27 | 7.3 | 11.6 | ||
133.25 € | 1 | 25 giorni | 27.5 | 7.3 | 11.6 | ||
133.25 € | 1 | 25 giorni | 28 | 7.3 | 11.6 | ||
133.25 € | 1 | 25 giorni | 28.5 | 7.3 | 11.6 | ||
133.25 € | 1 | 25 giorni | 29 | 7.3 | 11.6 | ||
133.25 € | 1 | 25 giorni | 29.5 | 7.3 | 11.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 30 | 8.5 | 13.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 30.5 | 8.5 | 13.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 31 | 8.5 | 13.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 31.5 | 8.5 | 13.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 32 | 8.5 | 13.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 32.5 | 8.5 | 13.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 33 | 8.5 | 13.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 33.5 | 8.5 | 13.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 34 | 8.5 | 13.6 | ||
151.57 € | 1 | 25 giorni | 34.5 | 8.5 | 13.6 | ||
177.10 € | 1 | 25 giorni | 35 | 10 | 16 | ||
177.10 € | 1 | 25 giorni | 36 | 10 | 16 | ||
177.10 € | 1 | 25 giorni | 37 | 10 | 16 | ||
177.10 € | 1 | 25 giorni | 37.5 | 10 | 16 | ||
177.10 € | 1 | 25 giorni | 38 | 10 | 16 | ||
177.10 € | 1 | 25 giorni | 39 | 10 | 16 | ||
177.10 € | 1 | 25 giorni | 40 | 10 | 16 | ||
177.10 € | 1 | 25 giorni | 40.5 | 10 | 16 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h7 | Coating Details | FIRE |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Thickness b(mm)
Tip Height h(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali