Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0473-016.000 |
0473-020.000 |
0473-025.000 |
0473-031.500 |
0473-040.000 |
0473-050.000 |
0473-063.000 |
0473-080.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | MTNo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.67 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 16 | 90 | 4 | 1 | |
91.67 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 20 | 106 | 5 | 2 | |
130.39 € | 1 | 25 giorni | 25 | 112 | 6.3 | 2 | ||
146.41 € | 1 | 25 giorni | 31.5 | 118 | 10 | 2 | ||
154.71 € | 1 | 25 giorni | 40 | 150 | 12.5 | 3 | ||
205.62 € | 1 | 25 giorni | 50 | 160 | 16 | 3 | ||
380.72 € | 1 | 25 giorni | 63 | 190 | 20 | 4 | ||
544.14 € | 1 | 25 giorni | 80 | 200 | 25 | 4 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 | Standard | DIN334 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
Tip diameter d3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali