Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0471-016.000 |
0471-025.000 |
0471-031.500 |
0471-040.000 |
0471-100.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (d1) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | MTNo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.92 € | 1 | 24 giorni | 16 | 7 | 100 | 3.2 | 1 | ||
92.60 € | 1 | 25 giorni | 25 | 9 | 125 | 7 | 2 | ||
103.66 € | 1 | 25 giorni | 31.5 | 9 | 132 | 9 | 2 | ||
156.50 € | 1 | 25 giorni | 40 | 11 | 160 | 12 | 3 | ||
1,469.63 € | 1 | 25 giorni | 100 | 17 | 224 | 31.5 | 4 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Standard | DIN334 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (d1)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
Tip diameter d3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali