Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | MTNo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 64 | 145 | 1 | |
84.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 64 | 145 | 1 | |
64.71 € | 1 | 6 giorni | 5 | 74 | 155 | 1 | ||
75.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 74 | 155 | 1 | |
75.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 74 | 155 | 1 | |
77.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 80 | 161 | 1 | |
107.42 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 5.8 | 80 | 161 | 1 | |
62.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 80 | 161 | 1 | |
69.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 86 | 167 | 1 | |
91.78 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 6.7 | 86 | 167 | 1 | |
86.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.8 | 93 | 174 | 1 | |
73.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 93 | 174 | 1 | |
118.24 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 7.2 | 93 | 174 | 1 | |
141.10 € | 1 | 24 giorni | 7.3 | 93 | 174 | 1 | ||
75.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 93 | 174 | 1 | |
84.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.8 | 100 | 181 | 1 | |
69.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 100 | 181 | 1 | |
134.73 € | 1 | 24 giorni | 8.05 | 100 | 181 | 1 | ||
107.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.2 | 100 | 181 | 1 | |
141.81 € | 1 | 24 giorni | 8.25 | 100 | 181 | 1 | ||
78.88 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 100 | 181 | 1 | ||
135.08 € | 1 | 6 giorni | 8.75 | 107 | 188 | 1 | ||
119.93 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | 107 | 188 | 1 | ||
77.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 107 | 188 | 1 | |
120.68 € | 1 | 24 giorni | 9.3 | 107 | 188 | 1 | ||
118.99 € | 1 | 24 giorni | 9.4 | 107 | 188 | 1 | ||
84.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 107 | 188 | 1 | |
126.98 € | 1 | 24 giorni | 9.6 | 116 | 197 | 1 | ||
95.19 € | 1 | 6 giorni | 9.8 | 116 | 197 | 1 | ||
120.68 € | 1 | 24 giorni | 9.9 | 116 | 197 | 1 | ||
82.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 116 | 197 | 1 | |
149.83 € | 1 | 24 giorni | 10.05 | 116 | 197 | 1 | ||
107.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.1 | 116 | 197 | 1 | |
91.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.2 | 116 | 197 | 1 | |
114.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.25 | 116 | 197 | 1 | |
107.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.3 | 116 | 197 | 1 | |
152.04 € | 1 | 24 giorni | 10.4 | 116 | 197 | 1 | ||
81.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 116 | 197 | 1 | |
114.37 € | 1 | 24 giorni | 10.75 | 125 | 206 | 1 | ||
108.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.8 | 125 | 206 | 1 | |
121.37 € | 1 | 6 giorni | 10.9 | 125 | 206 | 1 | ||
86.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 125 | 206 | 1 | |
95.77 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 11.2 | 125 | 206 | 1 | |
147.48 € | 1 | 24 giorni | 11.4 | 125 | 206 | 1 | ||
86.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.5 | 125 | 206 | 1 | |
147.84 € | 1 | 24 giorni | 11.75 | 125 | 206 | 1 | ||
123.17 € | 1 | 24 giorni | 11.8 | 125 | 206 | 1 | ||
86.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 134 | 215 | 1 | |
114.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.1 | 134 | 215 | 1 | |
114.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.2 | 134 | 215 | 1 | |
133.64 € | 1 | 6 giorni | 12.25 | 134 | 215 | 1 | ||
124.26 € | 1 | 6 giorni | 12.3 | 134 | 215 | 1 | ||
119.99 € | 1 | 24 giorni | 12.4 | 134 | 215 | 1 | ||
87.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.5 | 134 | 215 | 1 | |
117.15 € | 1 | 24 giorni | 12.6 | 134 | 215 | 1 | ||
131.60 € | 1 | 24 giorni | 12.8 | 134 | 215 | 1 | ||
87.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 134 | 215 | 1 | |
117.56 € | 1 | 24 giorni | 13.1 | 134 | 215 | 1 | ||
140.99 € | 1 | 6 giorni | 13.2 | 134 | 215 | 1 | ||
125.55 € | 1 | 24 giorni | 13.49 | 142 | 223 | 1 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Punta gambo conico |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN341 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
MTNo.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali