Punta a gambo conico, standard N 654

Punta a gambo conico, standard N 654
  • Sconto volumi elevati
A general purpose coated drill used for general applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0654-013.000
0654-014.000
0654-014.500
0654-016.200
0654-026.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo.

123.23 €

1 6 giorni 131011821

127.75 €

1 6 giorni 141081891

131.22 €

1 6 giorni 14.51142122

162.95 €

1 6 giorni 16.21252232

279.68 €

1 6 giorni 261652863

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type HSS Shank Type Punta gambo conico
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN345
Blade diameter tolerance h8

Supporto tecnico