Sbavatore EW100G 4100

Sbavatore EW100G 4100
[Features]
· A deburring fork for chamfering and deburring of hole entrances and exits.
· Internal oil supply type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4100-006.000
4100-006.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal
(φ)
Tip diameter d1
(mm)
Blade height h1
(mm)
Length l9
(mm)
Machined Hole Diameter Range, For range Ø-

740.16 €

1 24 giorni 6.560.855.856,21 - 6,70

757.38 €

1 24 giorni 76.50.95.96,71 - 7,10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Single blade, two blades Lama singola
Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A Overall Length L1(mm) 110
Length l4(mm) 3 Standard G.S. Internal oil supply Available

Supporto tecnico