Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | Holder Size (mm) | Compatible tip diameter d1 (mm) | Maximum machining length l2 (mm) | Holder Diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.87 € | 1 | 25 giorni | 147 | 12 | 45 | 110 | 11.00-11.49 | 82.6 | 10.7 | ||
347.87 € | 1 | 25 giorni | 151 | 12 | 45 | 115 | 11.50-11.99 | 86.1 | 11.2 | ||
347.87 € | 1 | 25 giorni | 156 | 12 | 45 | 120 | 12.00-12.49 | 89.7 | 11.7 | ||
347.87 € | 1 | 25 giorni | 160 | 14 | 45 | 125 | 12.50-12.99 | 93.3 | 12.2 | ||
347.87 € | 1 | 25 giorni | 164 | 14 | 45 | 130 | 13.00-13.49 | 96.9 | 12.7 | ||
347.87 € | 1 | 25 giorni | 169 | 14 | 45 | 135 | 13.50-13.99 | 100.6 | 13.2 | ||
378.42 € | 1 | 25 giorni | 173 | 14 | 45 | 140 | 14.00-14.49 | 104.2 | 13.7 | ||
378.42 € | 1 | 25 giorni | 180 | 16 | 48 | 145 | 14.50-14.99 | 107.8 | 14.2 | ||
378.42 € | 1 | 25 giorni | 185 | 16 | 48 | 150 | 15.00-15.49 | 111.3 | 14.7 | ||
378.42 € | 1 | 25 giorni | 189 | 16 | 48 | 155 | 15.50-15.99 | 114.9 | 15.2 | ||
470.03 € | 1 | 25 giorni | 193 | 16 | 48 | 160 | 16.00-16.49 | 118.9 | 15.7 | ||
470.03 € | 1 | 25 giorni | 198 | 18 | 48 | 165 | 16.50-16.99 | 122.1 | 16.2 | ||
470.03 € | 1 | 25 giorni | 202 | 18 | 48 | 170 | 17.00-17.49 | 125.8 | 16.7 | ||
470.03 € | 1 | 25 giorni | 206 | 18 | 48 | 175 | 17.50-17.99 | 129.4 | 17.2 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 211 | 18 | 48 | 180 | 18.00-18.49 | 132.9 | 17.7 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 217 | 20 | 50 | 185 | 18.50-18.99 | 136.5 | 18.2 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 221 | 20 | 50 | 190 | 19.00-19.49 | 140.1 | 18.7 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 226 | 20 | 50 | 195 | 19.50-19.99 | 143.7 | 19.2 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 230 | 20 | 50 | 200 | 20.00-20.49 | 147.3 | 19.7 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 243 | 25 | 56 | 205 | 20.50-20.99 | 151.0 | 20.2 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 247 | 25 | 56 | 210 | 21.00-21.49 | 154.6 | 20.7 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 251 | 25 | 56 | 215 | 21.50-21.99 | 158.1 | 21.2 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 255 | 25 | 56 | 220 | 22.00-22.49 | 161.7 | 21.7 | ||
508.66 € | 1 | 25 giorni | 260 | 25 | 56 | 225 | 22.50-22.99 | 165.3 | 22.2 | ||
577.79 € | 1 | 25 giorni | 264 | 25 | 56 | 230 | 23.00-23.49 | 168.9 | 22.7 | ||
577.79 € | 1 | 25 giorni | 269 | 25 | 56 | 235 | 23.50-23.99 | 172.5 | 23.2 | ||
577.79 € | 1 | 25 giorni | 273 | 25 | 56 | 240 | 24.00-24.49 | 176.1 | 23.7 | ||
577.79 € | 1 | 25 giorni | 277 | 25 | 56 | 245 | 24.50-24.99 | 179.7 | 24.2 | ||
577.79 € | 1 | 25 giorni | 282 | 25 | 56 | 250 | 25.00-25.49 | 183.3 | 24.7 | ||
577.79 € | 1 | 25 giorni | 291 | 32 | 60 | 255 | 25.50-25.99 | 186.9 | 25.2 | ||
577.79 € | 1 | 25 giorni | 297 | 32 | 60 | 260 | 26.00-26.49 | 190.0 | 25.7 | ||
667.03 € | 1 | 25 giorni | 301 | 32 | 60 | 265 | 26.50-26.99 | 194.0 | 26.2 | ||
667.03 € | 1 | 25 giorni | 306 | 32 | 60 | 270 | 27.00-27.49 | 197.2 | 26.7 | ||
667.03 € | 1 | 25 giorni | 310 | 32 | 60 | 275 | 27.50-27.99 | 200.8 | 27.2 | ||
667.03 € | 1 | 25 giorni | 314 | 32 | 60 | 280 | 28.00-28.49 | 204.4 | 27.7 | ||
764.34 € | 1 | 25 giorni | 318 | 32 | 60 | 285 | 28.50-28.99 | 208.4 | 28.2 | ||
764.34 € | 1 | 25 giorni | 323 | 32 | 60 | 290 | 29.00-29.49 | 212.5 | 28.7 | ||
764.34 € | 1 | 25 giorni | 327 | 32 | 60 | 295 | 29.50-29.99 | 215.1 | 29.2 | ||
764.34 € | 1 | 25 giorni | 332 | 32 | 60 | 300 | 30.00-30.49 | 218.6 | 29.7 | ||
944.42 € | 1 | 25 giorni | 336 | 32 | 60 | 305 | 30.50-30.99 | 222.2 | 30.2 | ||
944.42 € | 1 | 25 giorni | 340 | 32 | 60 | 310 | 31.00-31.49 | 225.8 | 30.7 | ||
944.42 € | 1 | 25 giorni | 344 | 32 | 60 | 315 | 31.50-31.99 | 229.4 | 31.2 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Internal oil supply | Available | Shank diameter tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Holder Size(mm)
Compatible tip diameter d1(mm)
Maximum machining length l2(mm)
Holder Diameter d3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali