Micropunta a cannone EB100 5020

Micropunta a cannone EB100 5020
The tube is a solid carbide type integrated with the head, which increases torsional strength and suppresses vibration during machining. The screwdriver diameter is metric to support oil hole holders for machining centers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5020-001.200
5020-001.500
5020-001.600
5020-002.000
5020-002.500
5020-002.700
5020-003.200
5020-003.500
5020-004.000
5020-004.200
5020-004.500
5020-005.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

367.28 €

1 8 giorni 1.2125428

330.65 €

1 8 giorni 1.5125428

330.65 €

1 8 giorni 1.6125428

310.23 €

1 8 giorni 2125428

310.23 €

1 8 giorni 2.51351040

318.37 €

1 8 giorni 2.71351040

355.10 €

1 8 giorni 3.21351040

399.87 €

1 8 giorni 3.51351040

443.99 €

1 8 giorni 41351040

403.91 €

1 8 giorni 4.21351040

408.02 €

1 8 giorni 4.51351040

416.17 €

1 8 giorni 51351040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 80 Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponibile Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5

Supporto tecnico