Micropunta a cannone EB100 5021

Micropunta a cannone EB100 5021
The tube is a solid carbide type integrated with the head, which increases torsional strength and suppresses vibration during machining. The screwdriver diameter is metric to support oil hole holders for machining centers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5021-001.500
5021-002.000
5021-002.500
5021-002.700
5021-003.000
5021-003.200
5021-003.500
5021-004.000
5021-004.200
5021-004.500
5021-005.000
5021-006.000
5021-008.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

356.19 €

1 8 giorni 1.5205428

345.10 €

1 8 giorni 2205428

345.10 €

1 8 giorni 2.52151040

352.49 €

1 8 giorni 2.72151040

352.49 €

1 8 giorni 32151040

385.84 €

1 8 giorni 3.22151040

426.52 €

1 8 giorni 3.52151040

448.70 €

1 8 giorni 42151040

459.95 €

1 8 giorni 4.22151040

467.26 €

1 24 giorni 4.52151040

474.56 €

1 8 giorni 52151040

632.19 €

1 8 giorni 62251648

687.23 €

1 8 giorni 82251648

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 160 Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponibile Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5

Supporto tecnico