Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
562.36 € | 1 | 24 giorni | 1.2 | ||
563.43 € | 1 | 24 giorni | 1.3 | ||
564.97 € | 1 | 24 giorni | 1.4 | ||
485.09 € | 1 | 24 giorni | 1.5 | ||
579.87 € | 1 | 24 giorni | 1.6 | ||
580.65 € | 1 | 24 giorni | 1.7 | ||
579.87 € | 1 | 24 giorni | 1.8 | ||
581.70 € | 1 | 24 giorni | 1.9 | ||
453.10 € | 1 | 24 giorni | 2 | ||
604.14 € | 1 | 24 giorni | 2.1 | ||
602.99 € | 1 | 24 giorni | 2.2 | ||
633.91 € | 1 | 24 giorni | 2.3 | ||
608.61 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | ||
453.10 € | 1 | 24 giorni | 2.5 | ||
607.81 € | 1 | 24 giorni | 2.6 | ||
607.81 € | 1 | 24 giorni | 2.7 | ||
614.59 € | 1 | 24 giorni | 2.8 | ||
614.59 € | 1 | 24 giorni | 2.9 | ||
446.71 € | 1 | 24 giorni | 3 | ||
567.58 € | 1 | 24 giorni | 3.1 | ||
475.82 € | 1 | 24 giorni | 3.2 | ||
583.65 € | 1 | 24 giorni | 3.3 | ||
584.31 € | 1 | 24 giorni | 3.4 | ||
533.91 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | ||
604.14 € | 1 | 24 giorni | 3.6 | ||
606.00 € | 1 | 24 giorni | 3.7 | ||
599.97 € | 1 | 24 giorni | 3.8 | ||
601.16 € | 1 | 24 giorni | 3.9 | ||
534.04 € | 1 | 24 giorni | 4 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 80 | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L1(mm) | 143 |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Disponibile | Screwdriver Diameter d2(mm) | 16 |
Screwdriver, Long l3(mm) | 48 | Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Blade diameter tolerance | h5 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali