Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157.55 € | 1 | 24 giorni | 1.4 | 25 | 62 | ||
157.55 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 27 | 62 | ||
180.23 € | 1 | 25 giorni | 1.59 | 29 | 62 | ||
157.55 € | 1 | 24 giorni | 1.6 | 29 | 62 | ||
173.07 € | 1 | 24 giorni | 1.7 | 31 | 70 | ||
173.07 € | 1 | 8 giorni | 1.8 | 32 | 70 | ||
173.07 € | 1 | 24 giorni | 1.9 | 34 | 70 | ||
198.13 € | 1 | 25 giorni | 1.98 | 36 | 70 | ||
179.76 € | 1 | 8 giorni | 2 | 36 | 70 | ||
179.76 € | 1 | 8 giorni | 2.1 | 38 | 78 | ||
205.64 € | 1 | 24 giorni | 2.2 | 40 | 78 | ||
220.61 € | 1 | 24 giorni | 2.3 | 42 | 78 | ||
220.61 € | 1 | 25 giorni | 2.38 | 44 | 78 | ||
192.98 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | 44 | 78 | ||
192.98 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 45 | 78 | ||
192.98 € | 1 | 24 giorni | 2.6 | 47 | 87 | ||
220.61 € | 1 | 24 giorni | 2.7 | 48 | 87 | ||
230.43 € | 1 | 25 giorni | 2.78 | 50 | 87 | ||
201.82 € | 1 | 24 giorni | 2.8 | 50 | 87 | ||
201.82 € | 1 | 24 giorni | 2.9 | 52 | 87 | ||
216.30 € | 1 | 24 giorni | 3 | 54 | 87 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 135 | shank diameter d2(mm) | 4 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | superA |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali