Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.15 € | 1 | 8 giorni | 0.8 | 6.4 | 47 | 3 | ||
106.15 € | 1 | 24 giorni | 0.85 | 6.8 | 47 | 3 | ||
106.15 € | 1 | 8 giorni | 0.9 | 7.2 | 47 | 3 | ||
106.15 € | 1 | 24 giorni | 0.95 | 7.6 | 47 | 3 | ||
106.15 € | 1 | 24 giorni | 1 | 8 | 47 | 3 | ||
88.15 € | 1 | 24 giorni | 1.05 | 8.4 | 47 | 3 | ||
109.84 € | 1 | 24 giorni | 1.1 | 8.8 | 47 | 3 | ||
109.84 € | 1 | 24 giorni | 1.15 | 9.2 | 47 | 3 | ||
117.20 € | 1 | 8 giorni | 1.2 | 10.8 | 52 | 3 | ||
117.20 € | 1 | 24 giorni | 1.25 | 11.3 | 52 | 3 | ||
120.79 € | 1 | 24 giorni | 1.3 | 11.7 | 52 | 3 | ||
120.79 € | 1 | 24 giorni | 1.35 | 12.2 | 52 | 3 | ||
120.79 € | 1 | 24 giorni | 1.4 | 12.6 | 52 | 3 | ||
120.79 € | 1 | 24 giorni | 1.45 | 13.1 | 52 | 3 | ||
120.79 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 13.5 | 52 | 3 | ||
120.79 € | 1 | 24 giorni | 1.55 | 14 | 52 | 3 | ||
95.93 € | 1 | 25 giorni | 1.59 | 14.3 | 52 | 3 | ||
90.72 € | 1 | 24 giorni | 1.6 | 14.4 | 52 | 3 | ||
90.72 € | 1 | 24 giorni | 1.65 | 14.9 | 52 | 3 | ||
90.72 € | 1 | 24 giorni | 1.7 | 15.3 | 52 | 3 | ||
90.72 € | 1 | 24 giorni | 1.75 | 15.8 | 52 | 3 | ||
90.72 € | 1 | 24 giorni | 1.8 | 16.2 | 52 | 3 | ||
90.72 € | 1 | 24 giorni | 1.85 | 16.7 | 52 | 3 | ||
129.85 € | 1 | 8 giorni | 1.9 | 17.1 | 52 | 3 | ||
90.72 € | 1 | 24 giorni | 1.95 | 17.6 | 52 | 3 | ||
103.88 € | 1 | 25 giorni | 1.98 | 17.8 | 52 | 3 | ||
103.39 € | 1 | 24 giorni | 2 | 18 | 63 | 4 | ||
103.39 € | 1 | 8 giorni | 2.05 | 18.5 | 63 | 4 | ||
103.39 € | 1 | 8 giorni | 2.1 | 18.9 | 63 | 4 | ||
103.39 € | 1 | 24 giorni | 2.15 | 19.4 | 63 | 4 | ||
103.39 € | 1 | 8 giorni | 2.2 | 19.8 | 63 | 4 | ||
103.39 € | 1 | 8 giorni | 2.25 | 20.3 | 63 | 4 | ||
105.97 € | 1 | 24 giorni | 2.3 | 20.7 | 63 | 4 | ||
105.97 € | 1 | 24 giorni | 2.35 | 21.2 | 63 | 4 | ||
119.55 € | 1 | 25 giorni | 2.38 | 21.4 | 63 | 4 | ||
108.47 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | 21.6 | 63 | 4 | ||
108.47 € | 1 | 24 giorni | 2.45 | 22.1 | 63 | 4 | ||
108.47 € | 1 | 24 giorni | 2.5 | 22.5 | 63 | 4 | ||
108.47 € | 1 | 24 giorni | 2.55 | 23 | 63 | 4 | ||
112.23 € | 1 | 24 giorni | 2.6 | 23.4 | 67 | 4 | ||
112.23 € | 1 | 24 giorni | 2.65 | 23.9 | 67 | 4 | ||
112.23 € | 1 | 24 giorni | 2.7 | 24.3 | 67 | 4 | ||
112.23 € | 1 | 24 giorni | 2.75 | 24.8 | 67 | 4 | ||
114.81 € | 1 | 25 giorni | 2.78 | 25 | 67 | 4 | ||
104.44 € | 1 | 24 giorni | 2.8 | 25.2 | 67 | 4 | ||
114.81 € | 1 | 24 giorni | 2.85 | 25.7 | 67 | 4 | ||
114.81 € | 1 | 24 giorni | 2.9 | 26.1 | 67 | 4 | ||
114.81 € | 1 | 24 giorni | 2.95 | 26.6 | 67 | 4 | ||
117.38 € | 1 | 24 giorni | 3 | 27 | 67 | 4 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 140 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | m7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | superA |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali