Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.31 € | 1 | 24 giorni | 1.4 | 15 | 52 | ||
164.44 € | 1 | 24 giorni | 1.45 | 16 | 52 | ||
144.31 € | 1 | 24 giorni | 1.5 | 17 | 52 | ||
164.44 € | 1 | 24 giorni | 1.55 | 17 | 52 | ||
164.44 € | 1 | 25 giorni | 1.59 | 18 | 52 | ||
131.24 € | 1 | 24 giorni | 1.6 | 18 | 52 | ||
150.92 € | 1 | 24 giorni | 1.65 | 18 | 52 | ||
150.92 € | 1 | 24 giorni | 1.7 | 19 | 56 | ||
150.92 € | 1 | 24 giorni | 1.75 | 19 | 56 | ||
150.92 € | 1 | 24 giorni | 1.8 | 20 | 56 | ||
171.19 € | 1 | 8 giorni | 1.85 | 20 | 56 | ||
136.66 € | 1 | 24 giorni | 1.9 | 21 | 56 | ||
171.19 € | 1 | 24 giorni | 1.95 | 21 | 56 | ||
171.19 € | 1 | 25 giorni | 1.98 | 22 | 56 | ||
155.39 € | 1 | 24 giorni | 2 | 22 | 56 | ||
155.39 € | 1 | 24 giorni | 2.05 | 23 | 56 | ||
155.39 € | 1 | 24 giorni | 2.1 | 23 | 62 | ||
177.88 € | 1 | 24 giorni | 2.15 | 24 | 62 | ||
177.88 € | 1 | 24 giorni | 2.2 | 24 | 62 | ||
177.88 € | 1 | 24 giorni | 2.25 | 25 | 62 | ||
159.77 € | 1 | 8 giorni | 2.3 | 25 | 62 | ||
182.40 € | 1 | 8 giorni | 2.35 | 26 | 62 | ||
182.40 € | 1 | 25 giorni | 2.38 | 26 | 62 | ||
182.40 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | 26 | 62 | ||
182.40 € | 1 | 24 giorni | 2.45 | 27 | 62 | ||
159.77 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 28 | 62 | ||
182.40 € | 1 | 24 giorni | 2.55 | 28 | 62 | ||
159.77 € | 1 | 24 giorni | 2.6 | 29 | 66 | ||
182.40 € | 1 | 24 giorni | 2.65 | 29 | 66 | ||
159.77 € | 1 | 8 giorni | 2.7 | 30 | 66 | ||
162.07 € | 1 | 24 giorni | 2.75 | 30 | 66 | ||
184.63 € | 1 | 25 giorni | 2.78 | 31 | 66 | ||
149.13 € | 1 | 24 giorni | 2.8 | 31 | 66 | ||
184.63 € | 1 | 24 giorni | 2.85 | 31 | 66 | ||
162.07 € | 1 | 24 giorni | 2.9 | 32 | 66 | ||
162.07 € | 1 | 24 giorni | 2.95 | 32 | 66 | ||
164.22 € | 1 | 8 giorni | 3 | 33 | 66 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 135 | shank diameter d2(mm) | 4 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | superA |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali