Micropunta, tipo N 301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0301-000.050
0301-000.060
0301-000.070
0301-000.075
0301-000.080
0301-000.090
0301-000.100
0301-000.105
0301-000.110
0301-000.115
0301-000.120
0301-000.125
0301-000.128
0301-000.130
0301-000.140
0301-000.143
0301-000.145
0301-000.147
0301-000.150
0301-000.155
0301-000.160
0301-000.170
0301-000.175
0301-000.180
0301-000.190
0301-000.195
0301-000.200
0301-000.205
0301-000.210
0301-000.215
0301-000.220
0301-000.225
0301-000.230
0301-000.235
0301-000.240
0301-000.245
0301-000.250
0301-000.255
0301-000.260
0301-000.265
0301-000.270
0301-000.275
0301-000.280
0301-000.285
0301-000.290
0301-000.295
0301-000.300
0301-000.305
0301-000.310
0301-000.315
0301-000.320
0301-000.325
0301-000.330
0301-000.335
0301-000.340
0301-000.345
0301-000.350
0301-000.355
0301-000.360
0301-000.365
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)

48.69 €

10 6 giorni 0.050.4251

43.57 €

10 6 giorni 0.060.4251

42.97 €

10 6 giorni 0.070.5251

60.77 €

10 6 giorni 0.0750.5251

42.13 €

10 6 giorni 0.080.5251

42.48 €

10 6 giorni 0.090.5251

39.90 €

10 6 giorni 0.10.5251

49.60 €

10 6 giorni 0.1050.5251

42.13 €

10 6 giorni 0.110.5251

49.35 €

10 6 giorni 0.1150.5251

42.81 €

10 6 giorni 0.120.5251

49.35 €

10 6 giorni 0.1250.8251

41.39 €

10 6 giorni 0.1280.8251

37.78 €

10 6 giorni 0.130.8251

36.71 €

10 6 giorni 0.140.8251

49.60 €

10 6 giorni 0.1430.8251

49.60 €

10 6 giorni 0.1450.8251

49.60 €

10 6 giorni 0.1470.8251

38.53 €

10 6 giorni 0.150.8251

43.32 €

10 6 giorni 0.1551.1251

38.14 €

10 6 giorni 0.161.1251

32.98 €

10 6 giorni 0.171.1251

43.32 €

10 6 giorni 0.1751.1251

35.89 €

10 6 giorni 0.181.1251

35.89 €

10 6 giorni 0.191.1251

34.19 €

10 6 giorni 0.1951.5251

33.21 €

10 6 giorni 0.21.5251

34.19 €

10 6 giorni 0.2051.5251

31.05 €

10 6 giorni 0.211.5251

38.64 €

10 6 giorni 0.2151.5251

31.05 €

10 6 giorni 0.221.5251

33.71 €

10 6 giorni 0.2251.5251

31.05 €

10 6 giorni 0.231.5251

37.19 €

10 6 giorni 0.2351.5251

34.41 €

10 6 giorni 0.241.5251

31.90 €

10 6 giorni 0.2451.9251

29.85 €

10 6 giorni 0.251.9251

31.90 €

10 6 giorni 0.2551.9251

26.14 €

10 6 giorni 0.261.9251

31.90 €

10 6 giorni 0.2651.9251

26.02 €

10 6 giorni 0.271.9251

25.16 €

10 6 giorni 0.2751.9251

25.54 €

10 6 giorni 0.281.9251

25.16 €

10 6 giorni 0.2851.9251

25.16 €

10 6 giorni 0.291.9251

30.22 €

10 6 giorni 0.2951.9251

25.16 €

10 6 giorni 0.31.9251

25.16 €

10 6 giorni 0.3052.4251

23.84 €

10 6 giorni 0.312.4251

25.16 €

10 6 giorni 0.3152.4251

23.97 €

10 6 giorni 0.322.4251

25.16 €

10 6 giorni 0.3252.4251

23.84 €

10 6 giorni 0.332.4251

24.81 €

10 6 giorni 0.3352.4251

23.84 €

10 6 giorni 0.342.4251

23.84 €

10 6 giorni 0.3452.4251

23.00 €

10 6 giorni 0.352.4251

23.84 €

10 6 giorni 0.3552.4251

23.84 €

10 6 giorni 0.362.4251

23.84 €

10 6 giorni 0.3652.4251

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type HSCO Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118
Standard DIN1899 Blade diameter tolerance h5

Supporto tecnico