Micropunta, tipo N 660

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0660-000.160
0660-000.170
0660-000.180
0660-000.190
0660-000.200
0660-000.210
0660-000.220
0660-000.230
0660-000.240
0660-000.250
0660-000.255
0660-000.260
0660-000.270
0660-000.280
0660-000.290
0660-000.300
0660-000.310
0660-000.320
0660-000.325
0660-000.330
0660-000.340
0660-000.350
0660-000.360
0660-000.370
0660-000.380
0660-000.390
0660-000.400
0660-000.410
0660-000.420
0660-000.430
0660-000.440
0660-000.450
0660-000.460
0660-000.470
0660-000.480
0660-000.490
0660-000.500
0660-000.510
0660-000.520
0660-000.530
0660-000.540
0660-000.550
0660-000.560
0660-000.570
0660-000.580
0660-000.590
0660-000.600
0660-000.610
0660-000.620
0660-000.630
0660-000.640
0660-000.650
0660-000.660
0660-000.670
0660-000.680
0660-000.690
0660-000.700
0660-000.710
0660-000.720
0660-000.730
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)

50.42 €

10 6 giorni 0.161.1251

48.38 €

10 6 giorni 0.171.1251

47.18 €

10 6 giorni 0.181.1251

47.18 €

10 6 giorni 0.191.1251

44.18 €

10 6 giorni 0.21.5251

46.45 €

10 6 giorni 0.211.5251

46.45 €

10 6 giorni 0.221.5251

46.45 €

10 6 giorni 0.231.5251

46.45 €

10 6 giorni 0.241.5251

39.46 €

10 6 giorni 0.251.9251

39.37 €

10 6 giorni 0.2551.9251

38.52 €

10 6 giorni 0.261.9251

38.03 €

10 6 giorni 0.271.9251

37.19 €

10 6 giorni 0.281.9251

37.07 €

10 6 giorni 0.291.9251

37.07 €

10 6 giorni 0.31.9251

35.39 €

10 6 giorni 0.312.4251

35.51 €

10 6 giorni 0.322.4251

36.10 €

10 6 giorni 0.3252.4251

35.39 €

10 6 giorni 0.332.4251

35.39 €

10 6 giorni 0.342.4251

33.58 €

10 6 giorni 0.352.4251

35.39 €

10 6 giorni 0.362.4251

35.39 €

10 6 giorni 0.372.4251

35.39 €

10 6 giorni 0.382.4251

34.31 €

10 6 giorni 0.393251

29.15 €

10 6 giorni 0.43251

34.31 €

10 6 giorni 0.413251

34.31 €

10 6 giorni 0.423251

34.31 €

10 6 giorni 0.433251

34.31 €

10 6 giorni 0.443251

31.42 €

10 6 giorni 0.453251

31.90 €

10 6 giorni 0.463251

31.90 €

10 6 giorni 0.473251

31.90 €

10 6 giorni 0.483251

31.17 €

10 6 giorni 0.493.4251

28.04 €

10 6 giorni 0.53.4251

31.17 €

10 6 giorni 0.513.4251

31.17 €

10 6 giorni 0.523.4251

31.17 €

10 6 giorni 0.533.4251

29.61 €

10 6 giorni 0.543.9251

29.61 €

10 6 giorni 0.553.9251

29.61 €

10 6 giorni 0.563.9251

29.61 €

10 6 giorni 0.573.9251

29.61 €

10 6 giorni 0.583.9251

29.61 €

10 6 giorni 0.593.9251

26.61 €

10 6 giorni 0.63.9251

29.15 €

10 6 giorni 0.614.2251

29.15 €

10 6 giorni 0.624.2251

29.15 €

10 6 giorni 0.634.2251

29.15 €

10 6 giorni 0.644.2251

29.15 €

10 6 giorni 0.654.2251

29.15 €

10 6 giorni 0.664.2251

29.15 €

10 6 giorni 0.674.2251

29.15 €

10 6 giorni 0.684.8251

29.15 €

10 6 giorni 0.694.8251

29.05 €

10 6 giorni 0.74.8251

29.15 €

10 6 giorni 0.714.8251

29.15 €

10 6 giorni 0.724.8251

29.15 €

10 6 giorni 0.734.8251

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type HSCO Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 118 Standard DIN1899 Blade diameter tolerance h5

Supporto tecnico