Micropunta, tipo N 706

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0706-000.500
0706-000.600
0706-000.650
0706-000.700
0706-000.750
0706-000.800
0706-000.850
0706-000.900
0706-001.000
0706-001.050
0706-001.400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

36.35 €

10 6 giorni 0.58.5

36.35 €

10 6 giorni 0.69.5

49.22 €

10 6 giorni 0.6510.5

36.35 €

10 6 giorni 0.710.5

52.47 €

10 6 giorni 0.7512.5

33.35 €

10 6 giorni 0.812.5

48.99 €

10 6 giorni 0.8514.5

36.23 €

10 6 giorni 0.914.5

33.35 €

10 6 giorni 117

59.31 €

10 6 giorni 1.0517

41.39 €

10 6 giorni 1.417

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L1(mm) 38
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h7
Shank diameter tolerance h8

Supporto tecnico