[Features]
· Blade diameter tolerance is +0, -0.004, suitable for high precision small diameter hole drilling.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Standard | Blade diameter tolerance | Shank diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.22 € | 7 giorni | 0.2 | 1.5 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
41.95 € | 7 giorni | 0.22 | 1.5 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
36.44 € | 7 giorni | 0.24 | 1.5 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
43.57 € | 7 giorni | 0.25 | 1.9 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
43.57 € | 7 giorni | 0.26 | 1.9 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
43.57 € | 7 giorni | 0.28 | 1.9 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
31.22 € | 7 giorni | 0.3 | 1.9 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
43.57 € | 7 giorni | 0.33 | 2.4 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
43.57 € | 7 giorni | 0.35 | 2.4 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
31.22 € | 7 giorni | 0.4 | 3 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
43.57 € | 7 giorni | 0.45 | 3 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
31.22 € | 7 giorni | 0.5 | 3.4 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
26.36 € | 7 giorni | 0.6 | 3.9 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
43.57 € | 7 giorni | 0.65 | 4.2 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
26.36 € | 7 giorni | 0.7 | 4.8 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
46.27 € | 7 giorni | 0.75 | 4.8 | 1 | G.S. | h5 | h8 | ||
26.36 € | 7 giorni | 0.8 | 5.3 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
43.57 € | 7 giorni | 0.81 | 5.3 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
43.57 € | 7 giorni | 0.83 | 5.3 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
46.27 € | 7 giorni | 0.85 | 5.3 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
26.36 € | 7 giorni | 0.9 | 6 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
26.36 € | 7 giorni | 1 | 6.8 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
37.00 € | 7 giorni | 1.05 | 6.8 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
26.36 € | 7 giorni | 1.1 | 7.6 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
37.00 € | 7 giorni | 1.15 | 7.6 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
26.36 € | 7 giorni | 1.2 | 8.5 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
37.17 € | 7 giorni | 1.25 | 8.5 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
26.36 € | 7 giorni | 1.3 | 8.5 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
48.26 € | 7 giorni | 1.35 | 9.5 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 | ||
26.36 € | 7 giorni | 1.4 | 9.5 | 1.5 | G.S. | h5 | h8 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L1(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 130 |
OSG
Prezzo standard 79.60 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
IWATA TOOL
Prezzo standard 30.51 €
Giorni spedizione: 5 giorni
ATOM
Prezzo standard 14.82 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 21.14 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 12.49 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 13.46 €
Giorni spedizione: 4 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.