Fresa per sgrossatura, tipo normale, a 4 taglienti 3723

Fresa per sgrossatura, tipo normale, a 4 taglienti 3723
  • Sconto volumi elevati
Supports a wide range of high-speed rough machining from general steel to stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3723-006.000
3723-008.000
3723-010.000
3723-012.000
3723-014.000
3723-014.001
3723-016.000
3723-018.000
3723-020.000
3723-025.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

140.99 €

1 Disponibile 6 giorni 665713

161.90 €

1 Disponibile 6 giorni 886319

122.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10107222

145.88 €

1 Disponibile 6 giorni 12128326

182.02 €

1 Disponibile 6 giorni 14148326

204.02 €

1 Disponibile 6 giorni 14169232

256.60 €

1 Disponibile 6 giorni 16169232

274.18 €

1 Disponibile 6 giorni 18189232

345.60 €

1 Disponibile 6 giorni 202010438

542.55 €

1 Disponibile 6 giorni 252512145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Sgrossatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico