Punta a cannone per brunire EB80 5018

Punta a cannone per brunire EB80 5018
Brazed carbide head type with a tube that uses highly springy hardened steel pipe. The screwdriver diameter is metric to support oil hole holders for machining centers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5018-004.000
5018-004.200
5018-004.500
5018-005.000
5018-005.500
5018-006.000
5018-006.500
5018-007.000
5018-008.000
5018-009.000
5018-010.000
5018-012.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

158.24 €

1 25 giorni 41001501245

163.39 €

1 25 giorni 4.21101601245

168.62 €

1 8 giorni 4.51201701245

173.77 €

1 25 giorni 51301801648

178.98 €

1 25 giorni 5.51401901648

173.28 €

1 8 giorni 61602101648

189.28 €

1 25 giorni 6.51702201648

178.71 €

1 8 giorni 71852351648

186.71 €

1 8 giorni 82102601648

200.22 €

1 25 giorni 92302801648

213.80 €

1 25 giorni 102603202050

273.39 €

1 25 giorni 123103702050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN
With/without Oil Hole Disponibile Number of flutes(sheet) 2 Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h5

Supporto tecnico