Punta a cannone per brunire EB80 5023

Punta a cannone per brunire EB80 5023
Brazed carbide head type with a tube that uses highly springy hardened steel pipe. The screwdriver diameter is metric to support oil hole holders for machining centers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5023-004.950
5023-005.950
5023-007.950
5023-009.950
5023-011.950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

215.71 €

1 8 giorni 4.954324801648

228.56 €

1 8 giorni 5.955125601648

264.51 €

1 8 giorni 7.956927401648

290.49 €

1 8 giorni 9.958609102050

358.87 €

1 8 giorni 11.95103010802050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN
With/without Oil Hole Disponibile Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5

Supporto tecnico