Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5460-004.000 |
5460-004.200 |
5460-004.500 |
5460-005.000 |
5460-005.500 |
5460-006.000 |
5460-006.500 |
5460-007.000 |
5460-008.000 |
5460-009.000 |
5460-010.000 |
5460-012.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.92 € | 1 | 25 giorni | 4 | 155 | 200 | 12 | 45 | ||
209.74 € | 1 | 25 giorni | 4.2 | 165 | 210 | 12 | 45 | ||
216.04 € | 1 | 8 giorni | 4.5 | 175 | 220 | 12 | 45 | ||
219.07 € | 1 | 25 giorni | 5 | 182 | 230 | 16 | 48 | ||
264.94 € | 1 | 25 giorni | 5.5 | 197 | 245 | 16 | 48 | ||
277.54 € | 1 | 25 giorni | 6 | 212 | 260 | 16 | 48 | ||
286.03 € | 1 | 25 giorni | 6.5 | 227 | 275 | 16 | 48 | ||
294.34 € | 1 | 25 giorni | 7 | 242 | 290 | 16 | 48 | ||
306.78 € | 1 | 25 giorni | 8 | 272 | 320 | 16 | 48 | ||
327.88 € | 1 | 25 giorni | 9 | 302 | 350 | 16 | 48 | ||
344.60 € | 1 | 25 giorni | 10 | 350 | 400 | 20 | 50 | ||
407.52 € | 1 | 25 giorni | 12 | 400 | 450 | 20 | 50 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 | Internal oil supply | Available |
Blade diameter tolerance | h5 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali