Fresa a testa quadrata corta, a elica alta, a 3 taglienti 3540

Fresa a testa quadrata corta, a elica alta, a 3 taglienti 3540
  • Sconto volumi elevati
High torsion provides an excellent finished surface. Excellent cost performance. with a price set even lower than 2-flute blades.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3540-003.000
3540-004.000
3540-005.000
3540-006.000
3540-007.000
3540-008.000
3540-009.000
3540-010.000
3540-012.000
3540-014.000
3540-016.000
3540-018.000
3540-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

41.18 €

1 Disponibile 24 giorni 36504

41.18 €

1 Disponibile 24 giorni 46545

41.18 €

1 Disponibile 24 giorni 56546

41.18 €

1 Disponibile 8 giorni 66547

59.21 €

1 Disponibile 24 giorni 78588

55.00 €

1 Disponibile 24 giorni 88589

81.47 €

1 Disponibile 24 giorni 9106610

75.93 €

1 Disponibile 24 giorni 10106611

95.39 €

1 Disponibile 24 giorni 12127312

131.12 €

1 Disponibile 24 giorni 14147514

154.92 €

1 Disponibile 8 giorni 16168216

143.11 €

1 Disponibile 24 giorni 18188418

191.41 €

1 Disponibile 24 giorni 20209220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Tool Material Carbide Standard DIN6527K Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico