Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3686-001.000 |
3686-002.000 |
3686-002.500 |
3686-003.000 |
3686-004.500 |
3686-005.000 |
3686-006.000 |
3686-007.000 |
3686-008.700 |
3686-009.700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 1 | 3 | 38 | 2 | |
34.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 2 | 6 | 45 | 4 | |
35.29 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 2.5 | 6 | 45 | 5 | |
34.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 3 | 6 | 45 | 6 | |
36.49 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 4.5 | 6 | 45 | 8 | |
34.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 6 | 45 | 8 | |
34.11 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 6 | 6 | 45 | 10 | |
44.26 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 7 | 8 | 55 | 12 | |
62.90 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 8.7 | 10 | 55 | 14 | |
63.90 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 9.7 | 10 | 55 | 16 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | e8 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali