Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 38 | 2 | |
66.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 38 | 3 | |
63.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 57 | 6 | |
60.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 6 | 57 | 6 | |
44.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 57 | 7 | |
48.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 6 | 57 | 7 | |
44.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 57 | 8 | |
48.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 6 | 57 | 8 | |
44.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 6 | 57 | 10 | |
44.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 57 | 10 | |
60.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 8 | 63 | 13 | |
57.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 63 | 16 | |
89.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 10 | 72 | 16 | |
84.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 72 | 19 | |
128.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 83 | 22 | |
144.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 14 | 14 | 83 | 22 | |
127.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 16 | 92 | 26 | |
151.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 16 | 92 | 26 | |
168.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 18 | 18 | 92 | 26 | |
213.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 20 | 104 | 32 | |
244.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 20 | 104 | 32 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali