Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3691-006.000 |
3691-008.000 |
3691-010.000 |
3691-012.000 |
3691-016.000 |
3691-020.000 |
3691-025.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 6 | 75 | 30 | |
79.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 6 | 8 | 100 | 40 | |
139.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | 100 | 40 | ||
135.49 € | 1 | 6 giorni | 12 | 6 | 12 | 150 | 45 | ||
269.63 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 16 | 150 | 65 | ||
366.59 € | 1 | 6 giorni | 20 | 8 | 20 | 150 | 65 | ||
590.80 € | 1 | 6 giorni | 25 | 10 | 25 | 150 | 75 |
Loading...
Type | Alta torsione | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Tool Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Standard | G.S. | Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali