Fresa torica a testa quadrata a 4 tagli, standard, per acciaio ad alta durezza, GF300T 3361

Fresa torica a testa quadrata a 4 tagli, standard, per acciaio ad alta durezza, GF300T 3361
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Capable of machining hardened materials of hardness exceeding 60 HRC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3361-003.000
3361-004.000
3361-005.000
3361-006.000
3361-008.000
3361-010.000
3361-012.000
3361-016.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck base diameter d3
(mm)

76.53 €

1 Disponibile 6 giorni 30.5576214.52.7

77.75 €

1 Disponibile 6 giorni 40.5576216.03.7

79.04 €

1 Disponibile 6 giorni 50.5576217.54.7

83.72 €

1 Disponibile 6 giorni 615762195.7

115.58 €

1 6 giorni 8163827127.7

140.23 €

1 6 giorni 101.5721032159.5

133.12 €

1 6 giorni 121.58312381811.5

220.54 €

1 6 giorni 1629216442415.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Coating Altro Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Standard G.S.
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h8

Supporto tecnico