Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3682-006.000 |
3682-008.000 |
3682-010.000 |
3682-012.000 |
3682-016.000 |
3682-020.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.47 € | 1 | 25 giorni | 6 | 6 | 57 | 13 | ||
128.17 € | 1 | 25 giorni | 8 | 8 | 63 | 19 | ||
139.87 € | 1 | 25 giorni | 10 | 10 | 72 | 22 | ||
165.13 € | 1 | 25 giorni | 12 | 12 | 83 | 26 | ||
262.59 € | 1 | 25 giorni | 16 | 16 | 92 | 32 | ||
393.52 € | 1 | 25 giorni | 20 | 20 | 104 | 38 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Sgrossatura | Torsion Angle (θ) | Torsione debole (15°–25°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali