Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3866-004.000 |
3866-006.000 |
3866-008.000 |
3866-010.000 |
3866-012.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Ball Radius r (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.64 € | 1 | 25 giorni | 80 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
108.64 € | 1 | 25 giorni | 100 | 6 | 6 | 12 | 3 | ||
134.75 € | 1 | 25 giorni | 100 | 8 | 8 | 16 | 4 | ||
124.69 € | 1 | 25 giorni | 100 | 10 | 10 | 20 | 5 | ||
192.49 € | 1 | 25 giorni | 120 | 12 | 12 | 24 | 6 |
Loading...
Type | Sfera | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ball Radius r(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali