Fresa con imbocco irregolare per finitura ad alta efficienza, lunga, a 5 taglienti RF100S / F 3897

Fresa con imbocco irregolare per finitura ad alta efficienza, lunga, a 5 taglienti RF100S / F 3897
  • Sconto volumi elevati
Variable division blade allows stable machining without chattering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3897-004.000
3897-005.000
3897-006.000
3897-008.000
3897-010.000
3897-012.000
3897-016.000
3897-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

101.40 €

1 Disponibile 6 giorni 412465233.7

112.53 €

1 Disponibile 6 giorni 515565264.7

101.40 €

1 Disponibile 8 giorni 618665295.5

137.61 €

1 Disponibile 6 giorni 824875397.5

143.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10301080409.2

185.12 €

1 Disponibile 6 giorni 123612934811.2

317.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1648161086015.0

485.91 €

1 Disponibile 6 giorni 2060201267619.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 5 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico