• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio a rullare 1016

Maschio a rullare 1016

[Features]
· Rolling tap suitable for steel with ductility or non-ferrous metal such as aluminum or copper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1016-M2.0X0.4
1016-M2.5X0.45
1016-M3.0X0.5
1016-M4.0X0.7
1016-M5.0X0.8
1016-M6.0X1.0
1016-M8.0X1.25
1016-M10.0X1.5
1016-M12.0X1.75
1016-M14.0X2.0
1016-M16.0X2.0
1016-M18.0X2.5
1016-M20.0X2.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Diameter d1 Pitch P
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l3
(mm)
Thread Length l2
(mm)
SW
(mm)
Accuracy

14.38 €

6 giorni M20.44031582.5RH 4

13.51 €

6 giorni M2.50.454431692.5RH 4

12.73 €

4 giorni M30.546419103.2RH 5

12.71 €

6 giorni M40.752521124RH 6

13.42 €

4 giorni M50.8605.524144.5RH 6

14.46 €

6 giorni M6162629164.5RH 7

21.01 €

6 giorni M81.25706.237185RH 7

26.17 €

6 giorni M101.575741205.5RH 7

36.81 €

6 giorni M121.75828.548246.5RH 8

48.50 €

6 giorni M1428810.548268RH10

58.54 €

4 giorni M1629512.5522610RH10

83.42 €

6 giorni M182.510014553011RH11

100.80 €

6 giorni M202.510515583212RH11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-E Tap Type Roll tap
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Chamfer FormC

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico