Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1017-M3.0X0.5 |
1017-M5.0X0.8 |
1017-M6.0X1.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Diameter d1 | Pitch P (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l3 (mm) | Thread Length l2 (mm) | SW (mm) | Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M3 | 0.5 | 46 | 4 | 19 | 10 | 3.2 | RH 5 | |
34.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | 24 | 14 | 4.5 | RH 6 | |
36.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M6 | 1 | 62 | 6 | 29 | 16 | 4.5 | RH 7 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | HSS-E | Tap Type | Maschio cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | Chamfer | FormC |
Configura
Proprietà di base
Nominal Diameter d1
Pitch P(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l3(mm)
Thread Length l2(mm)
SW (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali