Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3 | 38 | 1.5 | |
36.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3 | 38 | 1.5 | |
33.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 3 | 38 | 2 | |
25.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 38 | 2 | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3 | 38 | 2 | |
25.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 38 | 2 | |
38.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 3 | 38 | 2 | |
33.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 35 | 4 | |
34.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 6 | 36 | 5 | |
33.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 36 | 5 | |
34.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 6 | 37 | 6 | |
33.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 38 | 7 | |
38.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 6 | 38 | 8 | |
36.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 6 | 39 | 8 | |
38.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 6 | 39 | 8 | |
42.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.75 | 6 | 39 | 8 | |
36.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 39 | 8 | |
56.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.75 | 8 | 42 | 10 | |
51.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 8 | 42 | 10 | |
52.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.75 | 8 | 42 | 10 | |
51.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 43 | 11 | |
78.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.7 | 10 | 48 | 11 | |
74.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 10 | 48 | 11 | |
78.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.7 | 10 | 48 | 11 | |
73.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 50 | 13 | |
86.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 55 | 15 | |
118.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 14 | 58 | 15 | |
118.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 16 | 62 | 18 | |
171.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 20 | 75 | 22 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | e8 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali