Fresa a testa quadrata universale, tipo normale, a 2 taglienti 3635

Fresa a testa quadrata universale, tipo normale, a 2 taglienti 3635
  • Sconto volumi elevati
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3635-001.000
3635-001.500
3635-002.000
3635-002.500
3635-002.800
3635-003.000
3635-003.500
3635-003.800
3635-004.000
3635-004.500
3635-004.800
3635-005.000
3635-005.500
3635-005.750
3635-006.000
3635-006.750
3635-007.000
3635-007.750
3635-008.000
3635-008.700
3635-009.000
3635-009.700
3635-010.000
3635-011.700
3635-012.000
3635-013.700
3635-014.000
3635-014.001
3635-015.700
3635-016.000
3635-018.000
3635-018.001
3635-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

51.74 €

1 Disponibile 6 giorni 13382

69.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1.53383

49.47 €

1 Disponibile 6 giorni 26576

60.64 €

1 Disponibile 6 giorni 2.56577

67.63 €

1 Disponibile 6 giorni 2.86577

49.47 €

1 Disponibile 6 giorni 36577

67.63 €

1 Disponibile 6 giorni 3.56577

67.63 €

1 Disponibile 6 giorni 3.86578

46.69 €

1 Disponibile 6 giorni 46578

67.63 €

1 Disponibile 6 giorni 4.56578

67.63 €

1 Disponibile 6 giorni 4.865710

46.69 €

1 Disponibile 6 giorni 565710

67.63 €

1 Disponibile 6 giorni 5.565710

67.63 €

1 Disponibile 6 giorni 5.7565710

44.06 €

1 Disponibile 6 giorni 665710

93.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6.7586313

74.59 €

1 Disponibile 6 giorni 786313

90.83 €

1 Disponibile 6 giorni 7.7586316

60.77 €

1 Disponibile 6 giorni 886316

143.28 €

1 Disponibile 6 giorni 8.7107216

106.33 €

1 Disponibile 6 giorni 9107216

132.80 €

1 Disponibile 6 giorni 9.7107219

89.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10107219

136.46 €

1 Disponibile 6 giorni 11.7128322

128.59 €

1 Disponibile 6 giorni 12128322

164.87 €

1 Disponibile 6 giorni 13.7148322

156.85 €

1 Disponibile 6 giorni 14148322

129.50 €

1 Disponibile 6 giorni 14169226

209.48 €

1 Disponibile 6 giorni 15.7169226

147.90 €

1 Disponibile 6 giorni 16169226

193.44 €

1 Disponibile 6 giorni 18189226

215.79 €

1 Disponibile 6 giorni 182010432

225.29 €

1 Disponibile 6 giorni 202010432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico